Mangueras composite
Gutteling proporciona una gama completa de mangueras composite de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones y operaciones. Para cada tipo de operación, Gutteling puede proporcionar una manguera compuesta segura y confiable. Nuestra gama de productos incluye más de 200 tipos diferentes de mangueras composite de 1 "a 16" en longitudes estándar de hasta 30,00 metros.
Nuestras mangueras composite se producen con un alambre interno y externo de acero inoxidable 316, acero galvanizado, aluminio o acero con recubrimiento especial. Dependiendo de la compatibilidad química, podemos producir nuestras mangueras con un revestimiento de polipropileno, PTFE o Hostaflon. Para aplicaciones especiales, también podemos proporcionar capas resistentes a altas y bajas temperaturas. El diseño personalizado también es una posibilidad para satisfacer necesidades específicas.
Elija su aplicación
Nuestra gama de mangueras
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9
Rotterdam , 3044 CH Netherlands

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook Park
Houston , TX 77066 USA