Mangueras composite
Requisitos especiales para aplicaciones industriales específicas. Brindamos soluciones para resolver problemas comunes relacionados con necesidades industriales, como transferencias de alta temperatura, carga / descarga de vagones de ferrocarril, aplicaciones a prueba de incendios y zonas reguladas por ATEX. Las mangueras composite Gutteling brindan soluciones para aplicaciones listas para usar.
MEn particular, estos han incluido aplicaciones tales como abastecimiento de GNL, mangueras de crudo pesado, mangueras de alta temperatura. Las últimas normas desarrolladas como EN 1474-II, EN 12434 y PGS33-2 son una muestra perfecta de las mangueras composite Gutteling en funcionamiento antes de la publicación de estas normas.
Elija su manguera
Nuestros certificados
Gutteling actualmente mantiene un sistema de gestión de seguridad y calidad. El sistema de gestión de canalones combina la ISO 9001 y el código de la Directiva de equipos a presión para equipos mantenidos a presión (PED2014 / 68 / EU). Los certificados del sistema son validados anualmente por DNV para garantizar el cumplimiento de la Organización Internacional de Estándares y PED.
Elija su aplicación
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9
Rotterdam , 3044 CH Netherlands

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook Park
Houston , TX 77066 USA