Anschlussdichtungssysteme: Rohr-zu-Schacht

5Artikel
Geriffelte Rohradapter
  • Bietet eine große Dichtungsoberfläche auf HDPE-Rohren
  • Konzipiert für Rohre von ADS, Contech, N-Flow und Lane
  • Wasserdicht, ASTM C923 kompatibel
Lies mehr

Trelleborg 910 Bohranschlussdichtung
  • Kann mit werkseitiger oder nachträglich angefertigter Kernbohrung verwendet werden
  • Der Aufbau mit dreifacher Lippe erleichtert das Verbinden
  • Bietet exzellent Beständigkeit bei querlaufender Scherbeanspruchung
Lies mehr

Trelleborg 911 Bohranschlussdichtung
  • Kann mit vorgefertigten und kerngebohrten Löchern verwendet werden
  • Exzellente Winkelablenkungsleistung
  • Nimmt eine Vielzahl von Rohrdurchmessern auf
Lies mehr

Trelleborg 945 Bohranschlussdichtung
  • Kann mit vorgefertigten und kerngebohrten Löchern verwendet werden
  • Exzellente Leistung bei querlaufender Scherbeanspruchung & Winkelablenkung
  • Extra breites Profil deckt freiliegenden Stahl in Kernbohrungen ab
Lies mehr

Waterstop Grouting ring
Waterstop Grouting Ring
  • Stellt eine wasserdichte Verbindung zwischen Schachtwand und Rohr her
  • In nur wenigen Minuten installiert
  • Hervorragend zur Wiederherstellung wasserdichter Verbindungen nach einem Rohrbruch
Lies mehr