Systembeschreibung
Das Trelleborg LCR-S System ist sowohl ein Rohrsanierungsgerät als auch ein Verfahren zur Sanierung der Anschlussbereiche von Seitenzuläufen (Hausanschlüssen) im Hauptkanal öffentlicher Leitungsnetze. Damit können Stutzen und Abzweige vom Hauptrohr (DN 135 bis DN 600) in den Seiteneinlauf (DN 100 bis DN 200) bis zu einer Länge von 600 mm instand gesetzt und dauerhaft abgedichtet werden.
Anwendungsbereiche
Training in Theorie & Praxis
Zertifikate
Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards
Stressfrei. Störungsfrei. Dicht
Lösungen für das gesamte Rohrleben