Lichthärtungstechnologie bringt neue Möglichkeiten für die Sanierung von Hausanschlüssen

Hausanschlüsse, die einzelne Immobilien an die öffentliche Kanalisation anschließen, spielen eine entscheidende Rolle im Abwassermanagement. Im Laufe der Zeit verschlechtert sich der Zustand dieser Rohre häufig aufgrund von Faktoren wie Infiltration, Exfiltration, Wurzeleinwüchsen oder Korrosion. Diese Verschlechterung beeinträchtigt die strukturelle Integrität der Rohre und stellt ein Risiko für die öffentliche Gesundheit, die umliegende Infrastruktur und die Aufbereitungsanlagen dar. Da Kommunen bei der Sanierung zunehmend auf fortschrittliche Technologien zurückgreifen, hat sich die CIPP-Technologie (Cured-in-Place Pipe) als führende grabenlose Lösung für die effiziente und kostengünstige Reparatur von Querrohren herausgestellt.
Die Notwendigkeit der Sanierung von Hausanschlüssen

Defekte Hausanschlüsse können erhebliche Probleme verursachen, einschließlich eines erhöhten Durchflusses zu Kläranlagen durch Infiltration von Oberflächen- oder Grundwasser und Verunreinigung der Umgebung durch die Exfiltration von Abwasser. Die Eigentümer der Immobilien sind oft für die Wartung dieser Rohre verantwortlich, was die Sanierung zu einer wichtigen Überlegung sowohl für Hausbesitzer als auch für Kommunen macht. Herkömmliche grabenbasierte Reparaturmethoden können störend, kostspielig und zeitaufwändig sein, was Anlass gibt, nach innovativen Alternativen zu suchen.
Bei der CIPP-Technologie handelt es sich um eine grabenlose Methode zur Sanierung beschädigter Rohre durch Einbringen eines mit Harz getränkten Inliners in das vorhandene Rohr. Der Inliner wird anschließend aufgeblasen, um sich der Form des Rohrs anzupassen, und ausgehärtet, sodass innerhalb des alten Rohrs ein leckfreies, haltbares neues Rohr entsteht. Der Aushärtungsprozess kann mit Hilfe verschiedener Methoden erfolgen, darunter thermische, ambiente- und Lichthärtung.
Der Aufstieg des lichthärtenden CIPP
Unter den Aushärtungsoptionen erfreut sich die Lichthärtung aufgrund ihrer Effizienz und Vorteile bei der Qualitätskontrolle großer Beliebtheit. Lichthärtende Harze können in kontrollierten Umgebungen benutzt werden, was ein besseres Management des Harzauftrags (kein Mischen, 1 Komponente) und der Linervorbereitung ermöglicht. Im Vergleich zur herkömmlichen thermischen Aushärtung benötigt diese Methode am Installationsort weniger Zeit und Platz.

A key advantage of light-curing is the ability to pause and restart the curing process as needed. If an issue arises during installation, operators can simply turn off the lights, address the problem, and resume curing—something that’s not possible with thermal curing. Additionally, light-curing equipment inserted inside the liner allows for real-time monitoring of video, pressure, and temperature data, ensuring superior quality control throughout the process.
Ein wichtiger Vorteil der Lichthärtung ist die Möglichkeit, den Aushärtungsprozess bei Bedarf zu unterbrechen und erneut zu starten. Wenn während der Installation ein Problem auftritt, können die Bediener einfach das Licht ausschalten, das Problem beheben und die Aushärtung fortsetzen – was bei der thermischen Aushärtung nicht möglich ist. Darüber hinaus ermöglichen Lichthärtungsgeräte, die in den Liner eingesetzt werden, die Echtzeitüberwachung von Video-, Druck- und Temperaturdaten, was eine überlegene Qualitätskontrolle während des gesamten Prozesses gewährleistet.
Einschränkungen herkömmlicher Harze
In der Vergangenheit waren ungesättigte Polyester- und Vinylesterharze (UP und VE) der Standard für CIPP-Anwendungen. Diese Materialien stellen jedoch mehrere Herausforderungen dar. UP- und VE-Harze neigen während des Aushärtens dazu, stark zu schrumpfen, was zur Bildung von Ringspalten zwischen Liner und Altrohr führt. Diese Lücken können zu Wasser- und Abwasserstrom führen, wodurch Wurzelwachstum ermöglicht und die Wasserdichtigkeit des Rohrs beeinträchtigt wird.
Darüber hinaus reagieren UP- und VE-Harze negativ auf Wasser, was eine Verseifung verursacht, die eine ordnungsgemäße Aushärtung verhindert und zu Defekten wie Ausbeulungen oder Einbrüchen im Liner führt. Diese Harze sind aufgrund ihres Styrolgehalts außerdem umweltgefährdend, was strenge Sicherheitsvorkehrungen und die Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) bei der Handhabung und Installation erfordert.
Eine überlegene Alternative
Um die Einschränkungen herkömmlicher Harze zu überwinden, wurden Urethan-Acrylat-Harze (UA) entwickelt. Diese Harze bieten zahlreiche Vorteile, darunter eine ausgezeichnete Haftung an den Altrohren, minimale Schrumpfung und hohe Undurchlässigkeit. Unabhängige Tests haben je nach Material des Altrohrs eine Ausreißfestigkeit von bis zu 763 PSI nachgewiesen, was eine starke und dauerhafte Verbindung gewährleistet.

Im Gegensatz zu UP- und VE-Harzen neigen UA-Harze weniger zur Verseifung und sorgen dafür, dass der Liner auch unter feuchten Bedingungen ordnungsgemäß aushärtet. Diese Zuverlässigkeit führt zu gleichbleibenden mechanischen Eigenschaften und einer längeren Lebensdauer sanierter Rohre.
UA-Harze sind außerdem umweltfreundlich, da sie kein Styrol enthalten. Sie können sicher transportiert und gelagert werden, ohne dass umfangreiche Maßnahmen zur VOC-Reduzierung erforderlich sind, was sie zu einer sichereren und nachhaltigeren Wahl macht.
Die Zukunft der Sanierung von Hausanschlüssen
Die Einführung der Lichthärtungstechnologie in Kombination mit UA-Harzen verändert die Sanierung von Hausanschlüssen. Dieser fortschrittliche Ansatz überwindet nicht nur die Einschränkungen herkömmlicher Methoden, sondern liefert auch überlegene Ergebnisse bei geringerer Umweltbelastung. Kommunen und Immobilieneigentümer profitieren gleichermaßen von schnelleren, zuverlässigeren Installationen und länger anhaltenden Sanierungen.
Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach nachhaltigen und effizienten Infrastrukturlösungen wird lichthärtende CIPP mit UA-Harzen zum Goldstandard für die Sanierung von Querrohren werden, um sauberere, sicherere und widerstandsfähigere Abwassernetze zu gewährleisten.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: