Omvandla lateral rörrehabilitering med ljushärdningsteknik

Bild av rehabiliteringssteg för sidorör: skadat rör, hartsgjutning och förberedelse av foder

Lateral drainpipes, which connect individual properties to public sewer systems, play a vital role in wastewater management. Over time, these pipes often deteriorate due to factors such as infiltration, exfiltration, root intrusion, or corrosion. This degradation compromises the structural integrity of the pipes and poses risks to public health, surrounding infrastructure, and treatment facilities. As municipalities increasingly turn to advanced technologies for rehabilitation, cured-in-place pipe (CIPP) technology has emerged as a leading trenchless solution for repairing lateral pipes efficiently and cost-effectively.

Behov av lateral rörrehabilitering

A cracked and fractured lateral pipe, showing significant damage

Defekta laterala rör kan orsaka betydande problem, bland annat ökat flöde till reningsverk på grund av infiltration av yt- eller grundvatten och förorening av omgivande miljöer från exfiltration av avloppsvatten. Fastighetsägare ansvarar ofta för att underhålla dessa rör, vilket gör rehabilitering till en viktig faktor för både husägare och kommuner. Traditionella schaktbaserade reparationsmetoder kan vara störande, kostsamma och tidskrävande, vilket leder till sökandet efter innovativa alternativ.

CIPP-tekniken är en schaktfri metod för att rehabilitera skadade rör genom att sätta in en liner som är mättad med harts i det befintliga röret. Linern blåses sedan upp för att anpassas efter rörets form och härdas för att skapa ett läckagetätt, hållbart nytt rör inuti det gamla. Härdningsprocessen kan åstadkommas med olika metoder, inklusive härdning i omgivning, termisk och ljushärdning.

Uppkomsten av ljushärdande CIPP

Bland härdningsalternativen har ljushärdning blivit mycket populärt på grund av dess effektivitets- och kvalitetskontrollfördelar. Ljushärdande hartser kan blötas ut i kontrollerade miljöer, vilket möjliggör bättre hantering av hartsapplicering (ingen blandning, 1 komponent) och beredning av liner. Denna metod kräver mindre tid och utrymme på installationsplatsen jämfört med traditionell termisk härdning 
Resin being poured into a pipe liner

En viktig fördel med ljushärdning är möjligheten att pausa och starta om härdningsprocessen vid behov. Om ett problem uppstår under installationen kan operatörerna helt enkelt stänga av belysningen, åtgärda problemet och återuppta härdningen – något som inte är möjligt med termisk härdning. Dessutom möjliggör ljushärdningsutrustning inuti linern realtidsövervakning av video-, tryck- och temperaturdata, vilket säkerställer överlägsen kvalitetskontroll under hela processen.

Begränsningar för traditionella hartser

Historiskt sett har omättade polyester- och vinylesterhartser (UP och VE) varit standarden för CIPP-tillämpningar. Dessa material innebär dock flera utmaningar. UP- och VE-hartser tenderar att krympa avsevärt vid härdning, vilket leder till bildandet av ringformiga mellanrum mellan linern och värdröret. Dessa mellanrum kan tillåta vatten- och avloppsflöde, vilket möjliggör rottillväxt och äventyrar rörets vattentäta integritet.

Dessutom reagerar UP- och VE-hartser negativt med vatten, vilket orsakar saponifiering, vilket förhindrar korrekt härdning och leder till defekter som utbuktningar eller kollaps i linern. Dessa hartser är också miljöfarliga på grund av styreninnehållet, vilket kräver strikta säkerhetsåtgärder och begränsning av flyktiga organiska föreningar (VOC) under hantering och installation.

Ett överlägset alternativ

Uretanakrylathartser (UA) har utvecklats för att övervinna begränsningarna hos traditionella hartser. Dessa hartser erbjuder många fördelar, bland annat utmärkt vidhäftning till värdrör, minimal krympning och hög täthet. Oberoende tester har visat draghållfasthet på upp till 763 PSI, beroende på värdrörsmaterialet, vilket säkerställer en stark och hållbar vidhäftning.

Liner laid out on a table, prepared for lateral pipe rehabilitation

Till skillnad från UP- och VE-hartser reagerar inte UA-hartser med vatten, vilket eliminerar risken för saponifiering och säkerställer att linern härdar ordentligt även under våta förhållanden. Denna tillförlitlighet innebär konsekventa mekaniska egenskaper och längre livslängd för rehabiliterade rör.

UA-hartser är också miljövänliga eftersom de inte innehåller styren. De kan transporteras och lagras säkert utan att kräva omfattande VOC-begränsningsåtgärder, vilket gör dem till ett säkrare och mer hållbart val.

Framtiden för lateral rörrehabilitering

Införandet av ljushärdningsteknik i kombination med UA-hartser förändrar landskapet för lateral rörrehabilitering. Detta avancerade tillvägagångssätt tar inte bara itu med begränsningarna med traditionella metoder utan ger också överlägsna resultat med minskad miljöpåverkan. Både kommuner och fastighetsägare kan dra nytta av snabbare och mer tillförlitliga installationer och mer hållbara rehabiliteringar.

I takt med att efterfrågan på hållbara och effektiva infrastrukturlösningar fortsätter att växa kommer ljushärdande CIPP med UA-hartser att bli guldstandarden för lateral rörrehabilitering, vilket säkerställer renare, säkrare och mer motståndskraftiga avloppsnät.