contactusurl /de-de/seals-and-profiles/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg trägt dazu bei, das ikonische Hard Rock Guitar Hotel am Las Vegas Strip zum Leben zu erwecken

Hard Rock Hotel & Casino in Las Vegas im Bau mit gitarrenförmiger Glasfassade und Baukränen.
Als Harmon Inc. das Vorhaben startete, ein Vorhangfassadensystem für das gitarrenförmige Herzstück des neuen Hard Rock Hotel & Casino am Las Vegas Strip zu bauen, schloss allein die Geometrie standardisierte Abdichtungsprofile aus. Trelleborg arbeitete von Anfang an mit dem Designteam von Harmon zusammen und entwickelte mehr als 25 maßgeschneiderte Extrusionswerkzeuge sowie eine breite Palette an Gummi- und thermoplastischen Materialien, um eine Fassade abzudichten, zu dämfen und zu schützen, die auf dem Strip nahezu einzigartig ist.

Die Herausforderung

Das charakteristische Hard-Rock-Gitarrengebäude ist eines der visuell markantesten Bauwerke, die aktuell in Las Vegas errichtet werden, und seine geschwungene, skulpturale Form stellte ungewöhnliche Anforderungen an den Fassadenbauer. Anstatt eines sich wiederholenden Rasters flacher Paneele folgt die Fassade kontinuierlich den Konturen um die äußere Gebäudehülle, was bedeutet, dass die dahinterliegenden Abdichtungssysteme maßgenau angefertigt werden mussten und nicht aus einem Standardkatalog entnommen werden konnten.

Über die Geometrie hinausgehend muss das Projekt zudem der extremen Hitze und den hohen täglichen Temperaturschwankungen der Mojave-Wüste standhalten, was hohe Anforderungen an die Materialauswahl und die thermische Leistung stellt. Die Kombination einer einzigartigen architektonischen Form mit einem anspruchsvollen Klima bei einem Projekt, das einen Abschnitt des Strip auf eine ganz markante Weise neu gestalten wird, machte dies zu einem der technisch ambitioniertesten Fassadenprogramme, die Trelleborg in der Region unterstützt hat.

Die Trelleborg-Lösung

Trelleborg arbeitete während der gesamten Entwurfs- und Vorbauphase eng mit dem Ingenieurteam von Harmon zusammen und fertigte letztendlich über 25 maßgeschneiderte Werkzeuge an, um die Geometrie der Vorhangfassade des Gebäudes exakt abzubilden. Der Lieferumfang umfasste Silikon- und EPDM-Gummiprofile sowie eine Reihe von TPO-Komponenten, die als thermische Trennungen und Adapter verwendet werden und so konstruiert sind, dass sie die lokalen Leistungsanforderungen von AAMA und NFRC erfüllen.

Um die Leistung vor der Serienproduktion zu validieren, führte Trelleborg während der Entwicklungs- und Modellphase mehrere FEA-Simulationen durch, die es dem Team ermöglichten, zu ermitteln, wie sich jedes Profil unter realen Gebäudelasten und extremen Temperaturen verhält, bevor man mit der Werkzeugherstellung begann.

Resultat & Wert

Die Design- und technischen Beiträge von Trelleborg prägten jede Phase der Vorfertigung und halfen Harmon dabei, frühzeitig – noch vor der Installation – zu bestätigen, dass jedes Profil die Leistungsanforderungen erfüllen würde. Die termingerechte Entwicklung der Werkzeuge und Materiallieferungen an Harmons Fertigungsstätte in Texas war entscheidend, um das gesamte Bauprogramm im Zeitplan zu halten.

Das Projekt baut auf einer jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen Trelleborg und Harmon auf, die sich durch hochkarätige, kommerziell relevante Arbeiten auszeichnet, und die beiden Teams nutzten während der Entwicklung des völlig neuen Designs dieser Fassade eine bestehende Bibliothek standardisierter Dichtungsprofile. Es war diese Kombination aus Reaktionsfähigkeit und etabliertem Vertrauen, die Harmon veranlasste, Trelleborg in ein Projekt mit so hoher Sichtbarkeit am Strip einzubinden.

ill_city_construction_wg_rgb
„Die geschwungenen Formen des Gitarren-Gebäudes ließen keinen Raum für Standardlösungen – jedes Profil musste gemeinsam mit Harmon von Grund auf neu entwickelt werden. Termingerecht Werkzeuge und Materialien für ein so sichtbares Projekt am Strip bereitzustellen, ist genau die Art von Herausforderung, für die unser Team geschaffen wurde.”
Hard Rock Hotel & Casino in Las Vegas bei Nacht mit beleuchteter Gitarrenfassade und bunten Neonlichtern.

Fakten zum Projekt 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Buddenhagen portrait with Trelleborg background

David Buddenhagen

Sales Manager
Tel: +1 330 298 8047
Cloud‑Download‑Symbol auf einem Smartphone, das eine als PDF herunterladbare Fallstudie darstellt

Hard Rock, Las Vegas project herunterladen