Die Blattfederaufhängung (LSM) wurde in erster Linie zum Schutz von Schiffsausrüstungen vor Unterwasserexplosionen entwickelt, hat aber im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Anwendungen sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich gefunden. Obwohl die LSM heutzutage oft durch neu entwickelte Stoßdämpfer ersetzt wird, gibt es einige Anwendungen, bei denen sie immer noch die effektivste Lösung darstellt.
Bauwesen
Die Grundkonstruktion besteht aus zwei oder mehr U-förmigen Blättern aus hochfestem Edelstahl, die zusammen eine elliptische Form bilden, wenn sie in der Mitte mit Platten verbunden sind. Die Zwischenräume zwischen den U-förmigen Flügeln sind mit einer speziellen Epoxidharzmasse mit hohen Dämpfungseigenschaften gefüllt. Die Eigenschaften des Lagers unter Stoßbelastung werden durch die gewählte Metallkonstruktion bestimmt, während die Effizienz der Dämpfung durch das Epoxidharz erreicht wird. Die Y-Halterung unterscheidet sich von der X-Halterung durch ein zusätzliches Gummielement an der Oberseite, das die Schallisolierung erheblich verbessert.
Allgemein
Optional sind Gummimontagescheiben/-ringe anstelle von Nyloneinsätzen erhältlich, um die Schallisolierung zu verbessern. Alle LSM-Lager sind unter einer NATO-Lagernummer registriert. Trelleborg AVS-NL CAGE Code ist H0040. Typische Anwendungen der LSM sind unter anderem Motoren, Schaltschränke, elektronische Geräte und schwimmende Böden an Bord verschiedener Marineschiffe weltweit.
Merkmale
- U-förmige Blätter aus rostfreiem Stahl
- Einfacher Einbau
- Blatt und Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl
- Epoxidharz-Verbindung
- Elastomer- und Nylonbuchsen
- Multidirektionale Stoßdämpferaufhängung mit relativ hohem Dämpfungsgrad
- Die übertragene Beschleunigung ist auf 5 G (in Längsrichtung) und auf 15 G (vertikal und quer) begrenzt.
- Verdrängung bis zu 60 mm (vertikal) und 40 mm (radial)
- Nennlastbereich: 10 bis 450 kg
- Unverlierbare Konstruktion
- Gute Schallisolierung (mit optionalen Gummieinlagen)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
- Registriert unter NATO-Bestandsnummern (NSN)