Produktbeschreibung
Puffer dienen dem Schutz von Strukturen und Geräten vor Aufprallkräften. Sie werden in der Regel als nichtmetallische Anschläge montiert oder in Fahrzeugaufhängungen eingebaut, um eine progressive Versteifung bei zunehmender Belastung zu gewährleisten. Runde und rechteckige Typen sind leicht zu montieren.
Typische Anwendungen:
- Kräne
- Muldenkipper
- Off-Road-Fahrzeuge
- Handhabungsgeräte
- Fahrzeugaufhängungen
Cylindrical Buffer
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) | MAX. SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) | MAX. ABLENKUNG
(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | ||||||||
| 15-3463 | 10-00341 | 21 | 19 | M6 | 15 | 1000 | 8 | 8,3 | |||
| 15-3459 | 10-00337 | 50,8 | 19 | M10 | 25 | 6400 | 7 | 40 | |||
| 031 18 001 | 54001785 | 100 | 80 | M16 | 36 | 45000 | 11 | 95 | |||
| 54001786 | 70000 | ||||||||||
Conical Buffer
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) | MAX. SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) | MAX. ABLENKUNG
(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | ||||||||
| 15-3462 | 10-00340 | 28,6 | 37 | M6 | 15 | 1000 | 18 | 8,3 | |||
| 15-3443 | 10-00335 | 108 | 119 | M12 | 30 | 2000 | 60 | 70 | |||
| 15-3461 | 10-00339 | 38 | 38 | M8 | 20 | 2500 | 18 | 20 | |||
| 15-3445 | 10-00336 | 108 | 93 | M12 | 30 | 2500 | 53 | 70 | |||
| 15-3435 | 10-00334 | 48 | 51 | M10 | 25 | 2700 | 18 | 40 | |||
| 15-3460 | 10-00338 | 70,3 | 46 | M12 | 30 | 5000 | 15 | 70 | |||
Rectangular Buffer
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) |
MAX. ABLENKUNG
(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | B | Ød | A | D | ||||||||
| 19-0564* | 20-00417 | 22 | 84 | 32 | 6,7 | 68,5 | 51 | 8150 | 7 | ||||
| 15-0260 | 10-00317 | 36,5 | 155,5 | 63,5 | 13,5 | 127 | 89 | 10000 | 10 | ||||
| 15-0437 | 10-00322 | 55 | 120,5 | 47,5 | 8,7 | 104,8 | 86 | 17500 | 24 | ||||
| 15-0238 | 10-00315 | 55 | 120,5 | 57 | 8,7 | 104,8 | 86 | 46000 | 23 | ||||
| 10-00316 | 67600 | ||||||||||||