Einsatzgebiet
Speziell für die professionelle und industrielle Hochdruckreinigung entwickelt.
Der Trelljet 681 «Antimikrobakteriel» kann in allen Bereichen eingesetzt werden, wo sich Bakterien ansiedeln, z.B. Reinigungsunternehmen, Lebensmittel- und pharmazeutischen Unternehmen, Verpackungsindustrie, Flaschenabfüllung, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Schulen, usw.
Einsetzbar bei sowohl für mobile als auch für fest installierte Hochdruckreiniger, der Schlauch ist leicht aufrollbar.
Technische Merkmale
Stoßfest.
Schutz gegen Mikroorganismen: vermeidet die Entwicklung von Gerüchen, Verschmutzungen und Zersetzungen durch bakteriellen Befall.
Glatte Decke, nicht abfärbend.
Öl-, witterungs- und reinigungsmittelbeständig, abriebfest.
Auch für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet.
Geringes Gewicht, flexibel und knickfest.
Lange Lebensdauer.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Besondere Eigenschaften
Schutz gegen Mikrobakterien gemäß folgenden Tests:
- ISO 22196:2007 (Quantitative Analyse von Bakterienwachstum)
- AATCC 30-2004 (Qualitative Analyse zur Auswertung der antimikrobiellen Aktivität von Fungiziden).
- ISO 22196:2007 (Quantitative Analyse von Bakterienwachstum)
- AATCC 30-2004 (Qualitative Analyse zur Auswertung der antimikrobiellen Aktivität von Fungiziden).
Zusatzinformationen
Lieferbar in Kurzlängen von 20-95m.
50% der Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen (100m).
50% erfolgt in diversen Längen (min. 20m lang).
50% der Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen (100m).
50% erfolgt in diversen Längen (min. 20m lang).
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Wine & Alcohol
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)