contactusurl/cs-cz/seals/searchŽádné výsledkyAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofVYHLEDÁVÁNÍ A PODPORAShowingHledáte toto?ProdejceDistributorOfficial DealerPremium Partneradresyadresy,Regulatory press releases only
Dvojčinné těsnění pístnice předepnuté O-kroužkem, vyvinuté pro utěsnění dvou různých médií (např. pro oddělení kapaliny a plynu). Do dynamické těsnicí plochy je zabudováno polyuretanové těsnění Bean Seal. Instaluje se do drážek podle ISO 7425.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TYRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs