contactusurl /cs-CZ/seals/Search Žádné výsledky Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found položek položek z Vyhledat & Pomoc Zobrazeno Hledáte toto? Your Browser is outdated Prodejce Distributor Official Dealer Premium Partner adresy adresy položek Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Společnost Trelleborg uvádí na trh portfolio materiálů WaterPro®

WaterPro EPDM
Společnost Trelleborg Sealing Solutions uvádí na trh celosvětově kompatibilní portfolio těsnicích materiálů WaterPro® na bázi ethylen-propylen-dien-monomeru (EPDM) vhodných pro každodenní náročné použití v aplikacích s pitnou vodou.

Materiály WaterPro® EPDM jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny globální předpisy a nabízejí komplexní těsnicí řešení pro celou řadu aplikací s pitnou vodou, včetně ohřívačů vody, armatur a vodovodních baterií, ventilů a čerpadel, systémů úpravy vody, filtrace pitné vody a chytrých vodoměrů.

 

>>Zjistěte více informací o těsnicích materiálech WaterPro®

 

Ujištění zákazníků o celosvětové akceptaci

 

Všechny materiály WaterPro® splňují francouzské předpisy ACS, americkou normu NSF/ANSI/CAN 61, britskou WRAS, německou KTW W270, evropskou DIN EN 16421 P2/M2 a překonávají normu ASTM D6284. Jsou také předběžně schválené pro splnění připravované německé normy KTW-BWGL, která má být zavedena v roce 2026, tedy o rok později, než se původně plánovalo.

 

Zákazníci společnossti Trelleborg získávají s materiály WaterPro® konkurenční výhodu. Bez obav je mohou instalovat do svých aplikací, čímž si zajišťují nepřerušený přístup na trh a bezproblémový přechod, až bude nařízení KTW-BWGL povinné.

 

„Celosvětoví výrobci mají prospěch z globální shody prémiových materiálů, protože vědí, že splňují všechny platné normy všude tam, kde prodávají své výrobky,“ říká Adam Li, Global Segment Director Processing Industries.

 

>>Zhlédněte webový seminář pro zákazníky zaměřený na materiály WaterPro®

 

Eliminace regulačního rizika

 

Výběrem materiálů WaterPro® zákazníci investují do plně akreditovaných řešení připravených k použití, čímž eliminují rizika a nejistoty spojené se zpožděním v souvislosti s regulací. Vzhledem k pokračující harmonizaci předpisů v celé Evropě si zákazníci mohou být jisti, že tato řada je již certifikována podle další verze německých norem - KTW-BWGL – která má být zavedena v roce 2026.

 

„Zákazníkům můžeme také pomoci optimalizovat jejich dodavatelský řetězec díky bezkonkurenčním odborným znalostem v oblasti konstrukce, inovativními technologiemi a spoluprací s jejich týmy na vývoji složitějších dílů,“ uzavírá Li.

 

Vysoce výkonná řešení na míru

 

Všechny materiály neobsahují látky PFAS a lze je přímo vstřikovat do forem v rámci vysoce automatizovaných výrobních procesů, nebo je lze použít i v tzv. vícekomponentním vstřikování typu pryž-plast a pryž-kov. Celá řada materiálů WaterPro® se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi při lisování a odolností vůči chlóru a chloraminovým dezinfekčním prostředkům.

 

Portfolio materiálů zahrnuje WaterPro® 557WE, materiál s tvrdostí 60 Shore A s výjimečnou pružností, odolností a přizpůsobivostí, vhodný pro aplikace vyžadující malý tlak těsnicího prvku proti těsnicí ploše. WaterPro® 557WG je univerzální materiál s tvrdostí 70 Shore A, který je pružný a elastický, takže je mimořádně univerzální a vhodný pro širokou škálu aplikací. A konečně WaterPro® 557WM, což je odolný materiál o tvrdosti 90 Shore A s vysokou odolností proti oděru, díky čemuž je vhodný pro vysokotlaké aplikace.

 

>>Stáhněte si brožuru WaterPro®

 

Vlastní rozšířené testovací standardy

 

Tim Reski, Rubber Technology Leader, dodává: „V našem inovačním centru v Plymouthu ve státě Minnesota v USA jsme vyvinuli vlastní vylepšenou verzi normy ASTM D6284 pro testování těsnění vystavených působení chlóru a chloraminu.

 

Cílem naší přísnější verze normy je poskytnout důkladnější analýzu toho, jak naše těsnění z materiálů WaterPro® fungují v reálných situacích. Během 1000 hodin testování si všechny materiály řady WaterPro® zachovaly svou integritu a vykazovaly menší deformaci a devulkanizaci než přímo konkurenční materiál. Kromě nižší trvalé deformace vykazovaly i vyšší odolnost vůči teplu a médiím.“

 

>>Objevte další těsnicí řešení společnosti Trelleborg pro potravinářský a nápojový průmysl v našem interaktivním virtuálním showroomu