contactusurl/bg-BG/seals/SearchНяма резултатиAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?Your Browser is outdatedDealerDistributorOfficial DealerPremium PartnerадресиадресиArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Двойно действащ уплътнител за статични и динамични приложения. Произвежда се от различни материали като нитрил (NBR), флуорокарбон (FKM), етилен пропилен (EPDM), хлоропрен, силикон, флуоросиликон и др. Като материал се използва и полиуретан с твърдост от 70 до 90 Шор А , заради високата си устойчивост на износване и екструзия и нисък коефициент на триене. Отговаря на ISO 3601, AS 568 A , BS 1806, BS 4518 и други признати стандарти.За повече информация използвайте нашия Електронен Каталог:Електронен каталог (метрични) Електронен каталог (инчове)