Viste le previsioni di crescita legate all'intelligenza artificiale (AI), al 5G, all'apprendimento automatico e all'elaborazione ad alte prestazioni, i produttori di semiconduttori sono alla ricerca di prodotti innovativi, fondamentali per accelerare il time to market e ridurre i costi totali di gestione.
La miniaturizzazione permette di ridurre le dimensioni a scale che sono difficilmente immaginabili, con architetture sempre più sofisticate. Per i produttori è quindi più difficile ottenere alti rendimenti a costi accettabili. Contestualmente, anche le richieste di tenute high-tech e componenti elastomerici complessi utilizzati nelle apparecchiature di elaborazione sono aumentate, così come sistemi di fotolitografia all'avanguardia.
Le dimensioni ridotte del prodotto portano a componenti altamente sensibili alla contaminazione, perciò la pulizia e la purezza sono più importanti che mai. Le sostanze chimiche aggressive e i plasmi utilizzati in condizioni di temperatura e pressione estreme creano un ambiente difficile. Una solida tecnologia e materiali affidabili sono quindi fondamentali per mantenere un'elevata resa di processo.
High-Performance Semiconductor Sealing Solutions
In queste condizioni, le tenute ad alte prestazioni di Trelleborg Sealing Solutions passano in primo piano, garantendo pulizia, resistenza chimica ed estensione del ciclo di attività per la massima resa.
Risultato di un ampio sviluppo e test, i materiali all'avanguardia ad alta purezza Isolast® PureFab™ FFKM di Trelleborg Sealing Solutions, garantiscono un contenuto di metalli e un rilascio di particelle particolarmente basso. Bassi tassi di erosione del plasma, stabilità ad alte temperature e un'eccellente resistenza alle sostanze chimiche di processo a secco e bagnato in combinazione con eccellenti prestazioni di tenuta sono caratteristiche chiave di queste guarnizioni affidabili che riducono il costo totale di gestione. E per garantire la purezza del prodotto, tutte le tenute Isolast® PureFab™ sono prodotte e confezionate in ambiente cleanroom Classe 100 (ISO5).
Approfitta del supporto specialistico locale, della portata globale e di esperti regionali dedicati ai semiconduttori. Questi tre pilastri garantiscono livelli di servizio ottimali, dalla progettazione, al prototipo e alla consegna fino alla produzione in serie. Questo supporto di progettazione leader del settore e i nostri strumenti digitali sono risorse chiave per accelerare le prestazioni.
Virtual Showroom
Sfoglia la galleria relativa ai semiconduttori per scoprire soluzioni appositamente progettate per accelerare il time to market.