Junta mecánica - Trelleborg Internal Joint Seal
Diseñada para restaurar la integridad de la junta
Normalmente, las uniones de los tuberías y las uniones de las piezas que forman el pozo experimentan una mayor presión del agua subterránea que el área de compensación de un pozo de hormigón. Cuando se produce una infiltración a causa de la deflexión, desplazamiento o corrosión, la junta meácina Trelleborg Internal Joint Seal restablece la estanqueidad.
La junta mécanica evita la infiltración por las uniones con una junta de caucho flexible y comprimiéndola contra el diámetro interior de la tubería o pozo de visita en a ambos lados de la unión con las bandas de expansión Wedgelock.
Ärea de sellado "A" |
Junta recomendada | Área de cobertura B" |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas |
mm | Qty. | pulgadas | mm | pulgadas |
mm | |
0 - 2.5 | 0 - 63 | 1 | 7.5 | 190 | 7.5 | 190 | |
2.5 - 5.5 | 63 - 140 | 1 | 10.5 | 267 | 10.5 | 267 | |
5.5 - 10 | 140 - 254 | 1 1 |
7.5 Extension |
190 Extension |
15 | 381 | |
10 - 13 | 254 - 330 | 1 1 |
10.5 Extension |
267 Extension |
18 | 457 | |
13 - 17.5 | 330 - 444 | 1 2 |
7.5 Extension |
190 Extensions |
22.5 | 571 | |
17.5 - 20.5 | 444 - 521 | 1 2 |
10.5 Extension |
267 Extensions |
25.5 | 648 | |
A = | La
parte de la junta que cubre la avería de la tubería o del pozo de registro... |
||||||
B = |
El ancho de la junta una vez instalada (incluyendo el área de compresión de la banda) |
Junta mecánica - Trelleborg Liner End Seal
Diseñada para sellar el extremo sin revestir de una tubería renovada que ha sido revestida con un producto curado en el sitio. Previene la infiltración o la exfiltración en el extremo del manga.
Junta mécanica para pozos de hormigón - Trelleborg FlexRib
El área de ajuste ubicado en la parte superior del pozo es el primer elemento en deteriorarse. Diversos factores como son: los ciclos de congelación/descongelación, tráfico, expansión térmica, asentamiento del pavimento y otras fuerzas externas son los causantes de dicho deterioro.
Los pozos son el principal punto de acceso a los sistemas de saneamiento de fecales y pluviales.
Estas estructuras se construyen normalmente en una estrecha sección vertical tipo chimenea que se extiende desde la parte superior del cono del pozo hasta el marco. Justo antes de la colocación del marco se disponen sobre el cono del pozo hileras de ladrillos, bloques o anillos verticales para así proporcionar el soporte estructural necesario. Esto es lo que se conoce como área de "compensación" o "chimenea" del pozo.
Con el tiempo, los movimientos de tierra, la expansión térmica o la contracción del pavimento circundante, los procesos congelación-descongelación y el tráfico pueden hacer que los ladrillos, bloques y anillos verticales y el correspondiente adhesivo o mortero se deterioren, haciendo que el agua del subsuelo se filtre al pozo. En función de las condiciones del suelo y de los métodos de relleno iniciales, esta filtración de agua causa hundimientos, agujeros y derrumbe de carreteras en la medida que los terrenos circundantes y los materiales del subsuelo fluyen con el agua hacia el interior del pozo.
Las juntas mécanica para cámaras de visita Trelleborg FlexRib se instalan en las pozos nuevos para prevenir y eliminar posibles filtraciones en las estructuras existentes, hecho que ocurre en las estaciones húmedas.
Anchos disponibles
Las juntas FlexRib para pozos están fabricadas a partir de un compuesto de caucho de alta calidad y cintas de acero inoxidable diseñadas para resistir el entorno corrosivo de los pozos de las redes de saneamiento.