CNC 機台密封系統
促進快速旋轉運動
![Main_image_CNC_machine_800X450](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/machine-tool-industry/new-images/main_image_cnc_machine_800x450.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=90410796ec5f4bd09815f8fad27b43e2&hash=B4087DB8F56E92A63A7609305D01D8BB)
電腦數值控制 (CNC) 機台具有復雜的系統,可以使加工任務完全自動化。預編程軟件控制線性和旋轉機台和刀具的運動,允許進行多方面的設計。
可以由 CNC 機台執行的典型操作包括銑削、磨削、切割、沖壓和車床,其中工件、刀具或兩個組件都旋轉。
鑑於可能的運動範圍,各種密封件在確保這些機器的精度方面發揮著至關重要的作用,每個密封件都與一項功能相匹配,以提供最佳的性能和正常運行時間。密封配置需要承受高旋轉力和持續運行,以及往復和擺動運動,同時保持系統潤滑並防止污染物進入。
推薦的密封解決方案:
- Zurcon® Roto Glyd Ring® S 提供低摩擦密封,確保旋轉台和旋轉接頭上常見的擺動運動平穩運行。
- Turcon® Varilip® PDR 和 Turcon® HiSpin PDR RT 在高速、連續運行的旋轉環境中有效密封,同時減少高速加工頭所需的裝配空間。
- V-Rings® 直接安裝在軸上,並在相對磨面上進行軸向密封。它們具有輕微的唇部壓力,可產生低摩擦,同時將灰塵和其他顆粒排除在系統之外。
- 桿和活塞密封件可防止洩漏,同時提供低摩擦且無粘滑現象,從而實現機台所需的精確定位。 Turcon® Glyd Ring® 非常適合這種應用,某些材料等級也適用於氣動系統。
- 耐磨環 在液壓缸內引導活塞和活塞桿,吸收橫向力並防止金屬與金屬接觸。
- 靜態密封件 和 防塵環 可防止環境污染進入敏感組件。由於加工產生的顆粒和用於冷卻的流體,侵入在 CNC 機台中特別具有侵略性。因此 Turcon® Excluder 2 或 5 是您最佳的選擇。
應用實例:
- 旋轉工作台
- 分流軸
- 夾持系統
- 旋轉馬達
- 夾頭
- 刀具頭
- 銑頭
- 加工機
- 鑽頭
- 馬達主軸