Trelleborg 118 es una junta deslizante pre-lubricada que se extiende sobre la espiga del pozo de hormigón. No se requiere lubricación adicional para el ensamblaje.
La junta está diseñada con una capa deslizante lubricada internamente. La capa está completamente cerrada garantizando así, que el lubricante permanezca en su sitio.
Gracias a su diseño se requiere menor fuerza de ensamblaje, ya que no existe fricción entre el caucho y el hormigón, y al mismo tiempo facilita el centrado durante el ensamblaje.
El rendimiento de la junta depende de la precisión dimensional y del acabado superficial de la espiga y la campana.
La junta Trelleborg 118 cumple requisitos de la normativa europea.
| A (mm) | B (mm) |
Separación de la unión (mm) |
|---|---|---|
| 18.0 | 25.0 |
10.4±1.4 |
| 20.0 | 26.5 |
11.5±1.5 |
| 21.5 | 30.0 |
12.5±1.6 |
| 22.0 | 30.0 |
12.7±1.7 |
| 24.0 | 33.0 |
13.5±2.0 |
| 28.0 | 38.0 |
16.0±2.5 |