Oil and Gas - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Olja och gas

Trelleborg har varit verksamt i olje- och gasbranschen i många år och har ett stort produktutbud som täcker de flesta användningsområden och behov. Våra olje- och gasslangar och tillbehör uppfyller alla europeiska och internationella standarder och normer.
Trelleborgs verkstäder erbjuder kvalificerad service  och håller utrustningen i toppskick. Vi har även ett stort utbud av tillbehör.
Olje- och gasbranschen arbetar ofta under extrema förhållanden. Vädret är ofta hårt, miljön ogästvänlig och utrustningen utsätts för extrema påfrestningar varje dag. Vi tar noga hänsyn till alla tänkbara miljöaspekter och risker, eftersom även ett litet misstag kan få stora ödesdigra konsekvenser.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212Produkter
CRISAL TR 10070
  • Food grade quality
  • Light
  • Resistant to most chemicals
Visa mer

COLORADO S
  • Utmärkt åldrings, väder och ozonbeständighet
  • Flatrullningsbar slang för enkel lagring och hantering
  • Tål höga temperaturer: 100 °C
Visa mer




CHEMIKLER FEP
  • Resistent mot i stort sett alla kemiska produkter
  • Hög säkerhet med sprängtryck 64 bar
  • Uppfyller standard EN 12115
Visa mer





Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*