CHEMIKLER UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER UPE

Kemiska och korrosiva produkter/transport

Användningsområde

Sug- och tryckslang för flertalet korrosiva kemikalier: starka syror, högaromatiska lösningar, klorerade och oxiderande lösningar, aromatiska kolväten, etc. För lastning och lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg, även i fasta installationer inom kemisk industri.

Egenskaper

Allsidig slang som kan användas för de flesta kemikalier. Mycket god mekanisk hållfasthet. Bra böjningsegenskaper. Innertuben enligt Amerikansk standard FDA 21.CFR.177.1520. Slät innertub för att underlätta tvättning (klarar upp till +140°C under 30 minuter). Utmärkt ozon- åldings- och väderbeständighet samt optimal motståndskraft mot nötning och kemikalier. Passar med många olika kopplingar. Kan även användas för överföring av vattenbaserade, sura, alkoholhaltiga eller feta livsmedel.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

UPE (ultra high molecular weight polyethylene), black, smooth

Armering

synthetic textile with embedded steel helix

Yttergummi

chemical and weather resistant EPDM, black, fabric impression

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

conductive UPE tube and rubber cover, R≤10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN12115.

Kopplingar/tillbehör

Specially designed fittings are available. Please consult us.

Övrig information

This hose has been checked and approved by INERIS (french notified body) for use in ATEX areas. ID>100 mm: not included in EN12115.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry (PDF)  

Ladda ner

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)