CHEMIKLER EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER EPDM

Kemiska och korrosiva produkter/transport

Användningsområde

Sug- och tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror. För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.

Egenskaper

Mycket god korrosions- och slitbeständighet. Mycket god mekanisk hållfasthet. Kan rengöras med ånga i +130°C under 30 minuter. Passar med många olika kopplingar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

chemical resistant EPDM, black, smooth

Armering

synthetic textile with embedded steel helix

Yttergummi

chemical and weather resistant EPDM, black, fabric impression

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

conductive tube and cover, R≤10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Specially designed fittings are available, please contact us for further information in order to get optimum connections.

Övrig information

This hose has been checked and approved by INERIS (french notified body) for use in ATEX areas.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry (PDF)  

Ladda ner

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)