PULSOR VIB

PULSOR VIB

Cement- och betongpumpning

Användningsområde

Skyddar kablar mellan motor och vibrationshuvud på betongvibratorer. Används för att driva komprimerad luft till den vibrerande kroppen.

Egenskaper

Kinkbeständig Resistent mot töjning.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

NBR/SBR, black, smooth, mild oil resistant

Armering

high tensile textile cord

Yttergummi

SBR/CR, black, fabric impression, abrasion, ozone and weather resistant

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner

Fluid transfer solutions

Brochure  

Ladda ner (pdf)

handling guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*