Klimat och energi
Energi och klimat har historiskt varit prioriterade områden för Trelleborg. Trelleborg arbetar kontinuerligt med att minska sina CO₂-utsläpp och förbättra energiprestandan i hela verksamheten, med stöd av det koncerngemensamma programmet Energy Excellence, som driver systematiska effektiviseringsförbättringar. Trelleborgs lösningar hjälper också kunder att minska sitt eget miljöavtryck, vilket gör klimatarbetet till en integrerad del av både verksamheten och det värde företaget skapar.
Föroreningar
Trelleborgs påverkan på miljön och människor vad gäller föroreningar är främst relaterad till lokala mål och regler som hanteras av respektive produktionsenhet i samordning med det lokala miljöledningssystemet enligt ISO 14001. Trelleborg arbetar kontinuerligt för att säkerställa att verksamheten följer relevanta lagar om kemikalier och för att minimera risken för oplanerade utsläpp till mark, luft och vatten. Arbetet med att identifiera och förebygga potentiella negativa effekter sker genom interna program, regelbunden rapportering och uppföljning.
Vatten och biologisk mångfald
Vår totala vattenförbrukning inkluderar vatten som används i produktionen samt exempelvis sanitetsvatten. Vattenförbrukning är kritisk endast i områden med fysisk och ekonomisk vattenbrist. Projekt för vatteneffektivitet pågår på relevanta platser.
Trelleborgs påverkan på biologisk mångfald är begränsad, och koncernen övervakar regelbundet hur enheter nära skyddade områden arbetar för att förebygga potentiella negativa effekter på ekosystemen.
Trelleborgs påverkan på biologisk mångfald är begränsad, och koncernen övervakar regelbundet hur enheter nära skyddade områden arbetar för att förebygga potentiella negativa effekter på ekosystemen.
Cirkularitet
Trelleborgs ambition är att vara en hållbarhetsledare inom industrin, och ökad cirkularitet är ett uttalat mål. Trelleborg är fortsatt beroende av fossilbaserade, icke-cirkulära råmaterial såsom olika typer av syntetiska polymerer och fyllmedlet kimrök, vilket sammantaget kan innebära en efterfrågerisk på medellång till lång sikt eftersom samhället i stort vill minska sitt beroende av fossila material. Samtidigt arbetar företagets applikationsexperter aktivt inom varje kundsegment för att identifiera ännu bättre material för lösningarna ur ett cirkularitets- och hållbarhetsperspektiv.
Related pages
Trelleborgs väsentlighetsanalys
Vi genomför väsentlighetsanalyser för att identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för verksamheten och våra intressenter.
Socialt
Det sociala området är en väsentlig del av vår hållbarhetsagenda och omfattar både våra egna anställda och vår leverantörskedja.
Styrning
Styrning är ett väsentligt område inom vår hållbarhetsagenda och omfattar centrala aspekter av affärsetik och regelefterlevnad.
Hållbarhet
Hållbarhet är en integrerad del av Trelleborgs affär och en viktig drivkraft för långsiktig utveckling.