CSRD-kompatibel dubbel väsentlighetsanalys
2024 genomförde Trelleborg sin första fullständiga dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med kraven i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som resulterade i ett urval av väsentliga ämnen. Vid översynen 2025 bedömdes samtliga tidigare identifierade frågor fortsatt vara väsentliga och relevanta för koncernens verksamhet och intressenter.
Dubbel väsentlighetsanalys (DMA) 2025 – konsoliderat resultat
Tabellen nedan innehåller ett konsoliderat resultat med väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter som identifierades under den fullständiga väsentlighetsanalysen för 2025.
| VÄSTENTLIGA KONSEKVENSER: PÅVERKAN, RISK | MÅL | |
| MILJÖ | ||
| Klimat och energi | ||
| – Negativ konsekvens | CO2-utsläpp inom Scope 1, 2, 3 och totala CO2-utsläpp. | 75% i Scope 1+2
25% i Scope 3 |
| – Finansiell risk | Kostnadsökning till följd av koldioxidskatter och rapporteringskrav. | |
| Föroreningar | ||
| – Potentiell negativ konsekvens | Användning av kemikalier i produktionsprocesser och slutprodukter: oplanerade utsläpp och betydande spill | Kontinuerlig förbättring
Inga överträdelser av miljölagar och tillstånd |
| Resursanvändning och cirkularitet | ||
| – Negativ konsekvens | Påverkan från fossilbaserade material och avfall. | 25% biobaserat och återvunnet material |
| – Finansiell risk | Reducerad försäljning till följd av minskad efterfrågan för produkter och material som är fossilbaserade. | |
| SAMHÄLLSANSVAR | ||
| Egna medarbetare | ||
| – Negativ konsekvens | Arbetsrelaterade skador och olyckor. | <1 LWC per 100 anställda. |
| – Finansiell risk | Begränsad möjlighet att attrahera och behålla kvinnliga ledare. | 30 procent kvinnliga chefer på nivåerna 1–5 |
| Medarbetare i värdekedjan | ||
| – Potentiell negativ konsekvens | Otillfredsställande arbetssäkerhet. | Minst 90 procent av inköpsvärdet |
| STYRNING | ||
| Affärsetik | ||
| – Potentiell negativ konsekvens | Brott mot affärsetiska regler, antimut- och antikorruptionslagstiftning | Noll affärsetiska brott
90% uppnåd utbildningsgrad |
| – Finansiell risk | Finansiella effekter av bekräftade fall av brott mot affärs etiska regelverk samt antimut- och antikorruptionslagstiftning. |