Banner med texten ”Expert’s Hub – Gurpreet Sandhu” bredvid en person på en metallbro med berg i bakgrunden
”Jag tycker om att arbeta med kunder för att utveckla de profiler och tätningar de behöver. Det är extremt givande att följa processen från utveckling till tillverkning och slutligen till slutförandet av ett projekt.”

Ögonblick

  • Namn och befattning: Gurpreet Sandhu, Key Account Manager för kanadensisk försäljning med Trelleborg Sealings and Profiles.
  • Plats: Stor-Toronto-området
  • På Trelleborg sedan: 2023
  • Kompetensområde: Rådgivning om polymerbaserade tätnings- och profillösningar för bygg- och fasadsystem.

Resan

Jag har arbetat inom byggbranschen i nästan två decennier och började på Trelleborg i november 2023 – det var faktiskt min födelsedag. Jag började som Key Account Manager för kanadensisk försäljning.

Mitt främsta ansvar när jag började var att hantera befintliga arkitektoniska fasadkonton. Under det första året började jag utveckla nya tillfällen. Jag sökte efter nya möjligheter i andra branscher för att diversifiera vår kundbas. Företaget gav mig senare en unik möjlighet att arbeta med kunder inom fordonssegmentet för att tillhandahålla tätningslösningar.

Jag är mycket stolt över att hitta lösningar för våra kunder för att uppnå deras mål.  Det är oerhört givande att följa processen från utveckling till tillverkning och i slutändan till slutförandet av ett projekt.

Bakom kompetensen

Jag fungerar som mellanhand mellan en kunds design- och inköpsteam och våra experter på polymerextrudering. Vi arbetar för att hitta den bästa lösningen för våra kunders behov, med hjälp av min branscherfarenhet. Jag brinner för konstruktion och byggnation, så jag strävar efter att ge våra kunder den bästa lösningen.

Byggbranschen står under stor ekonomisk press och det gamla sättet att bygga höghus fungerar helt enkelt inte längre. Marknaden förändras snabbt och letar efter effektivare processer för att konstruera fönstersystem. Trycket på modulära konstruktioner och integrerade enheter ökar. Detta har lett till utveckling av nya system med många kunder, och jag ser detta växa ytterligare i takt med att byggbranschen fortsätter att utvecklas. Utformningen av packningar och tätningar blir allt viktigare och profilerna måste uppfylla striktare kriterier. Trelleborgs innovativa sätt att arbeta med kunder på designstadiet skiljer oss från våra konkurrenter.

Marknaden rör sig snabbt mot mycket energieffektiva system. Mer än 25 % av energiförlusterna sker genom fönster, och den siffran är högre i gamla byggnader. Utsläpp från energiförluster i byggnader står för över 55 % av de totala utsläppen, vilket i många större städer är högre än utsläpp från fordon. Lagstiftningen förändras i många jurisdiktioner, vilket kräver att fasadsystem uppfyller strängare krav på energieffektivitet i framtiden. Packningar och tätningar är avgörande komponenter för framgången med dessa nya konstruktioner.

På Trelleborg förbereder vi oss alltid på ”vad som händer härnäst.” Vi förlitar oss på vår expertis, vi förändras och anpassar oss med forskning och innovation och vi lär oss och utvecklar alltid vår kunskap för att ligga steget före branschens utveckling. Expertisen bygger på de färdigheter och kunskaper vi får genom vårt dagliga arbete och på vårt förtroende för vår förmåga att tillhandahålla hållbara lösningar för våra kunder. Men vi måste alltid vara medvetna om det vi inte vet. Ingen har en perfekt förståelse för allt, därför lär vi oss hela tiden att förbättra vår kunskap.

Bortom arbetet

Större delen av min personliga tid ägnar jag åt att vara man till min fru och pappa till mina tre barn. Jag gillar att omfamna olika kulturer genom mat, musik och resor.  Jag har för många hobbyer och intressen. Men jag ägnar i allmänhet min fritid åt att laga mat, vandra, bygga och laga saker och köra motorcykel. Jag har också dykt på tre olika karibiska rev och kommit upp i 272 km/h på motorcykel, men mitt mål är att komma upp i 300 km/h!

Snabbfakta

  • Kaffe eller te? Kaffe på morgonen, te på eftermiddagen!
  • Uppe med tuppen eller nattuggla? Jag försöker vara en nattuggla, men jag är dock oftast uppe med tuppen.
  • Det bästa med jobbet? Att se en konceptuell design komma till liv. Det gör mig fortfarande glad att se en byggnad gå igenom olika stadier av uppförandet tills den en dag är färdig. Det är tillfredsställande att veta att Trelleborg har bidragit till kundernas vision och att många människor kommer att arbeta eller bo i utrymmen som vi har hjälpt till att utveckla. En fördel med min roll är att få utforska Kanadas vackra städer och naturlandskap. 
Två personer med skyddshjälmar granskar information på en surfplatta inne i en industrianläggning

Våra medarbetare