contactusurl /sv-se/seals-and-profiles/search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Avskildhet ger arbetsro

Bo Glad

Alla behöver ibland lugn och ro på arbetet, en plats där vi kan vara ensamma och fokusera på jobbet, ringa ett telefonsamtal eller bara ta det lugnt. Combiwall skapar sådana utrymmen, och Trelleborgs tätningar ser till att de är ljudisolerade.

Historien om det danska företaget Combiwall började 2010, då Flemming Berg och Bo Glad tog sig an uppgiften att skapa ett system av innerväggar av glas för en matmarknad i Köpenhamn.

Beställaren ställde krav på både estetik och funktion. Lösningen skulle inte bara göra det möjligt för varje enskild butik att ha sin egen unika profil, den skulle också vara flexibel och tillåta ombyggnad av en vägg i en butik utan att störa handeln på andra sidan väggen.

– Den här utmaningen ledde fram till Combiwall-profilen, som gör att vi kan skapa glasväggar som kan vara dubbla, enkla och inramade – allt baserat på en unik profil, säger Bo Glad, som är företagets utvecklingschef.

Sedan dess har Combiwall utvecklat sin patenterade lösning till eleganta dörrar, en ljudabsorberande telefonkiosk och väggpaneler på hjul som kan flyttas runt i ett kontor. Väggprofilen kan ha en rad konfigurationer som gör det möjligt att kombinera olika material, som trä, kakel med mera.

– Samma profil används, oavsett om det handlar om en enkel glasvägg, en dubbelvägg med infälld whiteboardtavla med ljuddämpande material eller en bildskärm, eller en vägg med ram, säger Bo Glad.

Han förklarar att orsaken till Combiwalls framgång ligger i den unika profilen som erbjuder många möjligheter. En annan orsak kan vara det växande behovet av avskildhet på arbetet.

Företaget Combiwall ser en ökad efterfrågan på avskärmade områden på kontor och andra arbetsplatser. Bo Glad anser att trenden med öppna kontor, som föddes i början av 2010-talet, i viss mån har varit misslyckad.

– Idén är det inget fel på, men vissa saker tänkte man inte på. Behovet av avskildhet och tystnad för att fokusera var mycket större än väntat, och många gånger visade det sig att arbetseffektiviteten minskade för att medarbetarna inte hade privata kontor eller områden dit de kunde dra sig tillbaka. Nuförtiden ser vi helt andra tendenser inom kontorsarkitektur. Stora öppna ytor överges och på nya arbetsplatser är privata ytor en av de viktigaste aspekterna i planlösningen, säger han.

Denna trend är i linje med Combiwalls affärsidé – att ge kunderna en lösning som de kan anpassa och förändra i takt med att företagen utvecklas.

– Det är den största fördelen med vårt väggsystem. Man behöver inte börja om varje gång saker i företaget förändras. Det patenterade sättet att montera ihop och låsa väggdelarna gör det enkelt att bygga om – det är nästan som Lego. Och genom att befintliga väggar helt eller delvis kan användas på nytt sparar man både tid och pengar, säger Bo Glad.

A man in a telephone booth 

Det gör Combiwall till ett mer hållbart alternativ än de flesta konkurrerande produkter. Produkterna är inte bara återanvändbara, vilket ökar deras livslängd, utan de tillverkas också lokalt, med huvudsakligen danska komponenter, och materialet kan återvinnas när produkterna har tjänat ut.

En viktig aspekt för att skapa privata och ljudisolerade områden med glasväggar är tätningarna. För Combiwall är tätningarna en lika viktig del av produkterna som själva profilen, och det är anledningen till att företaget vände sig till Trelleborg.

– Vi började med en standardtätning, men insåg snart att det inte var tillräckligt för att skapa en slutprodukt som uppfyllde alla våra krav. Tillsammans med Trelleborg har vi tagit fram en helt ny tätning, och sedan finslipat detaljerna till en för ändamålet perfekt tätning. Tätningen står för den enskilt största förbättringen av vår produkt, säger Bo Glad.

Han säger att modern ljudisolering är så effektiv att det gör intryck när Combiwall ljudtestar sina produkter.

– Vi kommer att fortsätta att anpassa tätningarna tillsammans med Trelleborg för att säkerställa att vi alltid ger våra kunder den bästa möjliga produkten.

”Creating spaces” har blivit Combiwalls företagsmantra. Dessa nya utrymmen ska inte störa den befintliga miljön utan komplettera den. Det är därför väggarna är gjorda av glas och utformade för att passa alla behov och situationer.

Combiwalls produkter är enkelt och elegant formgivna – med rötter i den danska minimalistiska traditionen.

– Vi vill inte att våra produkter ska sticka ut och kräva att allt annat anpassas till dem för att rummet ska upplevas harmoniskt, säger Bo Glad.

En sådan produkt från Combiwall är telefonkiosken, eller helt enkelt ”the box”. Med sina eleganta, ljudisolerande glasväggar passar den in i alla miljöer, samtidigt som den garanterar att telefonsamtal förblir privata och inte stör kollegorna på arbetsplatsen. 

– Vi ville ge våra befintliga kunder ett alternativ till de boxar som redan finns på marknaden. Vi tyckte att de tog för stor plats och dominerade miljön och vår box har en annan formgivning än konkurrenternas. Den byggs med samma profiler som vi använder för väggmoduler, men med sidor av glas i stället för trä blir den mer diskret och lättplacerad. Det gör att boxen också passar kontor som inte har väggar från oss. Den smälter in i den befintliga miljön utan att stjäla uppmärksamhet.

Det är just egenskapen att passa in som är kärnan i Combiwalls koncept, och med flexibla produkter som passar alla miljöer är möjligheterna att skapa rum i rummet oändliga. 

* Text Åsa Bexell Hoffmann  Foto Ola Torkelsson

 

A sealing profile

En unik lösning

ill_buildings_construction_wg_rgb
”Stora öppna ytor överges och på nya arbetsplatser är privata ytor en av
de viktigaste komponenterna i planlösningen.”
ill_buildings_construction_wg_rgb
”Tillsammans med Trelleborg har vi tagit fram en helt ny tätning, och sedan
finslipat detaljerna till en för ändamålet perfekt tätning. Tätningen står för
den enskilt största förbättringen av vår produkt.”

För mer information:

Peter Somvall

Peter Somvall

Sales Manager
Tel: +46 410 510 00