Le silence est d’or

Bo Glad

On a tous parfois besoin de calme, d’un espace où on peut être seul et se concentrer sur le travail, passer un appel ou tout simplement faire une pause. Combiwall crée ce genre d’espaces et les joints Trelleborg garantissent l’insonorisation.

L’histoire de l’entreprise danoise Combiwall commence en 2010, quand deux collègues de longue date, Flemming Berg et Bo Glad, se voient confier la mission de créer un système de cloisons en verre pour des halles à Copenhague.

Le cahier des charges de ce nouveau marché couvert prévoit des contraintes à la fois esthétiques et fonctionnelles. Non seulement la solution doit permettre à chaque échoppe d’exprimer sa propre identité, mais elle doit aussi être flexible en permettant qu’une cloison soit modifiée sans déranger le commerce de l’autre côté.

« Ce défi est à l’origine du profilé Combiwall qui nous permet de créer des cloisons en verre qui peuvent être doubles, simples et encadrées, le tout avec un seul profilé », explique Bo Glad, responsable du développement de l’entreprise.

Depuis, Combiwall a élargi sa solution brevetée à des portes élégantes, à une cabine téléphonique insonorisée et à des panneaux de séparation sur roulettes qui peuvent être déplacés d’un endroit à un autre dans un bureau. Le profilé de cloison peut se présenter sous toutes sortes de configurations qui combinent des matériaux divers tels que bois, briques, etc.

« C’est le même profilé, que vous ayez besoin d’une simple cloison en verre, d’une cloison double intégrant un tableau blanc, des matériaux insonorisants ou un écran, ou si vous avez besoin d’une cloison encadrée. »

Bo Glad explique que le caractère unique du profilé, avec les multiples possibilités qu’il offre, est le secret du succès de Combiwall. Une autre raison pourrait être le besoin croissant de calme au travail.

En effet, l’entreprise a constaté une hausse de la demande de zones de silence et d’intimité isolées dans les bureaux et sur les lieux de travail. Bo Glad pense que la tendance des espaces décloisonnés qui a émergé au début des années 2010 a échoué dans une certaine mesure : « L’idée sous-jacente était peut-être bonne, mais elle ignorait beaucoup de paramètres. Le besoin d’intimité et de silence pour se concentrer était beaucoup plus important que prévu, et on a souvent constaté une baisse de l’efficacité du travail là où il y avait un manque de bureaux privés ou d’espaces où se retirer. Aujourd’hui, la tendance dans la conception des bureaux est très différente. Les espaces ouverts sont repensés et, dans les nouveaux lieux de travail, les espaces privés sont l’un des principaux éléments de l’aménagement. »

Cette tendance va parfaitement dans le sens du projet de Combiwall : proposer aux clients une solution modifiable et transformable au gré de leur évolution. « C’est le principal atout de notre système. Inutile de tout recommencer à chaque changement dans l’entre­prise. Grâce au système breveté d’assemblage et de verrouillage, la cloison est facile à modifier. C’est presque comme des blocs de Lego. En réutilisant une cloison existante, ou une partie seulement, on économise du temps et de l’argent. »

Cela fait également du concept Combiwall une alternative durable par rapport à la plupart de ses concurrents. Ses produits sont non seulement réutilisables, ce qui prolonge leur durée de vie, mais ils sont aussi fabriqués localement, en utilisant principalement des composants danois, et sont recyclables en fin de vie.

A man in a telephone booth 

Les joints sont un facteur clé dans la création d’espaces privés et insonorisés avec des cloisons en verre. Pour Combiwall, les joints sont une partie essentielle des produits au même titre que le profilé lui-même. C’est pour cette raison que l’entreprise a choisi Trelleborg.

« Nous avons commencé avec un joint standard, mais nous avons rapidement réalisé qu’il ne suffirait pas pour que chaque aspect du produit soit à la hauteur de nos exigences, détaille Bo Glad. Avec Trelleborg, nous avons développé, puis redéveloppé le joint jusqu’à ce qu’il soit parfait. C’est de loin le plus grand perfectionnement apporté à notre produit. »

De son point de vue, la qualité de l’insonorisation est si élevée actuellement qu’elle a un impact non négligeable quand Combiwall teste ses produits. « Nous allons continuer à travailler sur les joints avec Trelleborg pour être certains que nous offrons toujours à nos clients le meilleur des meilleurs produits sur le marché. »

« Créateur d’espaces » est devenu le slogan de Combiwall. Ces espaces ne doivent pas interférer avec leur environnement mais plutôt les compléter. C’est la raison pour laquelle les cloisons sont en verre et conçues pour s’adapter à n’importe quel besoin ou situation.

Issus de la tradition minimaliste danoise, le design et l’apparence des produits Combiwall sont simples et élégants. « Nous ne voulons pas que nos produits se démarquent au point que tout le reste doive suivre pour avoir un tout harmonieux. »

Un de ces produits est la cabine téléphonique Combiwall, « la boîte » pour les intimes. Avec ses parois en verre élégantes et insonorisées, elle s’intègre dans n’importe quel environnement tout en garantissant le caractère privé des conversations téléphoniques sans déranger le reste du lieu de travail. 

« Nous voulions offrir à nos clients existants une alternative aux cabines déjà présentes sur le marché, qui, d’après nous, étaient beaucoup trop voyantes. Au niveau du design, la nôtre est très différente de celles de nos concurrents. Non seulement elle est munie du même profilé que nos murs, mais le recours au verre au lieu du bois pour les côtés donne une impression de légèreté doublée d’une meilleure intégration. Cela permet aussi son installation dans les bureaux qui n’ont pas nos cloisons car elle n’attire pas l’attention et s’intègre parfaitement. »

Cette capacité à s’intégrer parfaitement est l’essence du concept de Combiwall. Et avec des produits flexibles qui se fondent dans n’importe quel environnement, les possibilités de créer des espaces sont infinies. 

*Par Åsa Bexell Hoffmann  Photos Ola Torkelsson

A sealing profile

Une solutionunique

ill_buildings_construction_wg_rgb
« Les espaces ouverts sont repensés et, dans les nouveaux lieux de
travail, les espaces privés sont l’un des principaux éléments de l’aménagement. »
ill_buildings_construction_wg_rgb
« Avec Trelleborg, nous avons développé puis redéveloppé le joint
jusqu’à ce qu’il soit parfait. C’est de loin le plus grand perfectionnement
apporté à notre produit. »

Pour plus d’informations :

Peter Somvall

Peter Somvall

Sales Manager
Your go-to expert for a fresh perspective on renewable energy application.
Tel: +46 410 510 00