![Healthcare image 1](/-/media/group/industries/issue-images/healthcare-image-1.jpg?h=405&iar=0&w=720&rev=4796c02df17d49358794fe83d98a11c4&hash=3418F91389F0DEEE67C37C96C4DA0B7F)
Uppfylla växande marknadskrav
Det finns många olika vårdbehov – från växande befolkning till åldrande samhällen. På Trelleborg samarbetar våra experter med dig för att förstå dina mål och utveckla den bästa lösningen för att uppfylla dina behov och leverera medicinska komponenter och enheter av hög kvalitet – med hög precision tillverkade av innovativ polymerteknik.
Förbättra vårdmobiliteten
Ge patienter med långvariga sjukdomar, som diabetes, en bättre tillvaro med de senaste mobila medicintekniska produkterna. Även om en sjukdom är kronisk behöver livskvaliteten inte försämras om patienterna själva kan sköta den grundläggande vården hemifrån. Innovativa lösningar från Trelleborg, utvecklade i nära samarbete med experter inom hälso- och sjukvård, kan förbättra patienters tillvaro avsevärt.
![Healthcare-mobility](/-/media/group/industries/2019/healthcare-mobility.jpg?h=405&iar=0&w=720&rev=27cf2148df5345539cbbea83e8288351&hash=86BD329508F14591182C3896DBA7FD61)
![Healthcare image 3](/-/media/group/industries/issue-images/healthcare-image-3.jpg?h=405&iar=0&w=720&rev=b040a49d87774158823f19c69aafd715&hash=18DC023BD71B3C98167ACA9288D82A88)
Förbättra dina doseringssystem
Ditt fokus måste alltid ligga på säkerheten, oavsett om läkemedlet administreras via traditionella slangar eller avancerad transdermal teknik. Fördelarna med läkemedelsdosering med hjälp av mikronålar är bland annat minskat behov av hypodermiska injektioner. Även om de är effektiva, kan hypodermiska nålar orsaka obehag, blåmärken och till och med överkänslighet vid injektionsstället. Effekterna är allvarliga för patienter som behöver dagliga eller veckovisa injektioner. Ett transdermalt plåster är praktiskt taget smärtfritt och kan appliceras på egen hand och ger jämnare dosering. Det ger också en jämn dosering av det aktiva ämnet under en längre period, från 24 timmar till 7 dagar.