decodedHtml

En karriär dedikerad till vattenbyggnadsteknik: Julian West

Julian standing in front of concrete pipes
När Trelleborg firar 120 år av att forma industrin, uppmärksammar vi de individer vars passion och expertis driver vår utveckling framåt.
En av dessa personer är Julian West, R&D Manager för Pipe Seals i EMEA & APAC. Hans 40-åriga karriär är en berättelse om engagemang för vattenbyggnadsteknik – en resa som visar hur partnerskap och innovation kan skapa ett globalt avtryck.

En grund i kvalitets­ingenjörskap

Julians resa med Trelleborg började den 4 februari 1985. Som nyutexaminerad ingenjör i Storbritannien lockades han till företaget av Sveriges starka rykte för innovation och högkvalitativ ingenjörskonst. Han började som applikationsingenjör, vilket markerade starten på en lång och utvecklande karriär.

Under årens lopp har han haft olika roller inom teknisk försäljning, regionansvar och produktledning – alltid med fokus på kundanpassade lösningar för vattenhantering.

Att göra skillnad globalt

Under sina fyra decennier hos Trelleborg har Julian bidragit till projekt som haft djupgående inverkan på samhällen världen över. Han deltog i prestigefyllda satsningar som Libyan Great Man-Made River och mer nyligen i arbetet med att återuppbygga dricksvatteninfrastrukturen i Ukraina. Från dessa storskaliga initiativ till de vardagliga tillämpningar som håller våra rörsystem säkra, känner Julian stolthet över att vara vatteningenjör på Trelleborg.

Hans inflytande sträcker sig långt bortom enskilda projekt. Genom Trelleborgs starka ställning i branschen har han fått möjlighet att bidra till nationella, europeiska och internationella standardiseringsorgan, där han delar Trelleborgs expertis och höjer standarden för vattenhantering globalt.

Mot en mer hållbar framtid

Idag är utmaningarna för vatteninfrastruktur mer komplexa än någonsin.

”Klimatförändringarna påverkar vattenhanterings­systemen i allt högre grad,” säger Julian och pekar på de allt vanligare perioderna av torka och översvämningar.

Denna nya verklighet kräver nya strategier och ett starkare fokus på hållbara lösningar. Julian menar att Trelleborgs åtagande att skydda det som är viktigt aldrig har varit mer relevant.

Råd från en fyrtioårig karriär

När Julian blickar tillbaka delar han med sig av ett råd som väglett honom genom åren:

”Hitta en karriär hos ett företag som inspirerar dig – ett som du kan känna verklig passion för.”

För honom har den passionen alltid handlat om vattenbyggnadsteknik på Trelleborg. Hans arv av innovation och partnerskap är vävt in i företagets historia och kommer att fortsätta inspirera kommande generationer.

Upptäck fler berättelser från våra 120 år av historia och se hur vi fortsätter att forma industrin inifrån: 120-årsjubileum