Framsteg och partnerskap: Jackie Huang

Datum:07.10.25
Jackie Huangs karriär på Trelleborg började år 2005 – en avgörande tidpunkt då företaget expanderade sin närvaro i Asien och Stillahavsregionen. Lockad av möjligheten att förena lokala styrkor med ett globalt uppdrag tog Jackie med sig sin mångsidiga erfarenhet till utmaningen att etablera nya produktionsanläggningar och främja tvärkulturellt samarbete.
Att lägga grunden
Under de senaste två decennierna har Jackie spelat en central roll i etableringen av tre nya anläggningar – lagt grunden i Wuxi, utvecklat verksamheten i Qingdao och lett expansionen till Vietnam.För Jackie var varje ny anläggning både en professionell prestation och en möjlighet att stärka sitt team, genom att omvandla lokal kompetens till global kapacitet.
Han hoppas att den framtida Trelleborg-anläggningen i Qingdao fortsätter att förkroppsliga sina styrkor av pragmatism och lyhördhet, främja sömlöst samarbete mellan avdelningar och medarbetare, och säkerställa att teamet arbetar effektivt.
Att leda med en ”kan-göra”-anda
Hans ledarskap sattes på prov under COVID-19-pandemin – en kris som krävde snabba beslut, ett lugnt ledarskap och fokus på människor. Jackie svarade genom att utveckla omfattande beredskapsplaner, mobilisera resurser och kommunicera tydligt.Tack vare denna förberedelse och teamets engagemang upplevde anläggningen inga smittade medarbetare och inga produktionsbortfall under pandemins mest kritiska fas – ett bevis på noggrann planering och en stark ”kan-göra”-anda.
Jackie säger:
”I en situation där många andra fabriker tvingades stänga eller minska produktionen, gjorde vårt snabba agerande och vår noggranna planering att vi kunde ge starkt stöd till verksamheten inom våra relaterade företag. Dessutom bidrog vi med en betydande mängd förebyggande material till externa parter.”
Banbrytande projekt
Jackies karriär omfattar deltagande i stora infrastrukturprojekt såsom Hongkong–Macau–Zhuhai-tunneln, samt ett starkt engagemang i hållbarhetsinitiativ. Dessa projekt påminde honom om styrkan i gemensamt arbete och den mening som följer av att bidra till något större än sig själv.Den lokala Qingdao-anläggningen har också gjort ett imponerande arbete inom regelefterlevnad, forskning och utveckling av nya material och föreningar samt utveckling av nya processer för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen.
Råd till nästa generation
En lika givande del av Jackies karriär har varit att utveckla nästa generation av talanger – att bygga effektiva och samarbetsinriktade team som utgör ryggraden i Trelleborgs framgång i Asien och Stillahavsregionen.När han reflekterar över sin 40-åriga karriär, varav 20 år på Trelleborg, delar Jackie med sig av råd formade av erfarenhet:
”Det kollektiva spelar en större roll än individen, och gruppens styrka överträffar alltid den enskildes. Som företagsledare måste man prioritera lagets prestation, eliminera intern friktion och göra sitt yttersta för att bygga ett högpresterande team.”
Upptäck fler berättelser från våra 120 år av historia och se hur vi fortsätter att forma industrin inifrån: 120-årsjubileum