Trelleborg öppnar toppmodern produktionsanläggning i Vietnam

Grand opening ceremony of Trelleborg’s new Vietnam facility under a white and yellow tent. A red-carpeted stage features two large LED screens displaying the Trelleborg logo and event details.
Den nya anläggningen på 60 000 kvadratmeter, som innebär en betydande investering i Trelleborgs globala produktionskapacitet, är belägen i Phu My 3 Specialized Industrial Park (SIP) i Ba Ria Vung Tau-provinsen.
Den nya anläggningen på 60 000 kvadratmeter, som innebär en betydande investering i Trelleborgs globala produktionskapacitet, är belägen i Phu My 3 Specialized Industrial Park (SIP) i Ba Ria Vung Tau-provinsen.> Anläggningen är utrustad med avancerad teknik och uppfyller de högsta internationella säkerhetsstandarderna. Här kommer man att producera ett brett sortiment av strategiska lösningar som högpresterande marina fendrar, tätningssystem för infrastruktur samt avancerade polymerlösningar för olika marina applikationer.

— Vi glädjer oss åt de möjligheter som den nya anläggningen skapar för våra kunder, medarbetare och regionen. Investeringen understryker också vårt åtagande att leverera högkvalitativa lösningar med den snabbhet och effektivitet som våra kunder förväntar sig. Vietnams strategiska läge och kvalificerade arbetskraft gör det till en idealisk plats för denna expansion, säger Richard Hepworth, affärsenhetschef för Trelleborg Marine & Infrastructure.

Denna strategiska expansion görs för att möta den ökande efterfrågan på Trelleborgs lösningar i Asien-Stillahavsregionen, vilket säkerställer snabbare leveranstider och ökad produktionsflexibilitet.

Läs mer om Trelleborgs verksamhet inom hamnar och sjöfart