decodedHtml

Skepp ohoj

illis-Jan-Leem-Bruggen-min
Skepp o’hoj

Kryssningsindustrin växer. Miljontals människor väljer att tillbringa sin semester på havet, ofta i den karibiska övärlden. Åsynen av turkosblå vatten och vita sandstränder, i kombination med god mat och dans till gryningen, utgör en förtrollande lockelse. Bakom kulisserna ser Trelleborg till att passagerare och besättning har det säkert och bekvämt ombord. 

Fendrar absorberar rörelseenergi och skyddar fartygen från att stötas mot kaj. Skräddarsydda ljud- och vibrationsdämpande lösningar höjer komforten, hälso- och säkerhetsnivån. Men det slutar inte där. Om vi ser oss om hittar vi Trelleborgs produkter och lösningar på alla möjliga ställen, i och utanför kryssningsfartyget, och även på kajerna i de hamnar som skeppet anlöper.

På hyttgolven, i restaurangköket, i slangarna i poolområdet, i blodtrycksmanschetter och i madrasser på läkarmottagningen, ja över hela fartyget, finns det
produkter och lösningar från Trelleborg.

Fendrar. Kombinerar låg reaktionskraft med lågt tryck mot skrovet. Trelleborgs gummifendrar har utmärkt dämpning och robust konstruktion. De är anpassade
för att klara de mest krävande marina miljöer.

Havsbarrärer. Flytande barriärer– länsor – är enkla att lägga ut och underhålla. De tillverkas med Trelleborgs beprövade Foam Elastomerteknik. Länsor är flytande avgränsare som kan vara permanenta eller tillfälliga.

Vibrationsdämpande system. Vibrationsdämpare finns i alla storlekar, från de allra minsta till de väldiga Super D-enheterna för tunga marina installationer med höga krav på att absorbera stötenergi.

Framdrivningsssytem. Drivlinan från maskin till propellerkräver effektiva tätningssystem. 

Uppblåsbara båtar och flytvästar. Gummi, uretan och andra polymerer används för att belägga vävar till dessa produkter så att de uppfyller stränga prestandakrav.

 

 


Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com