contactusurl /sv-SE/Search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Minitätningar med stor effekt

Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Trelleborgs Stefa® Mini Radial Shaft Seals levererar precisionstätning för robotikens krävande värld. Dessa kompakta och lätta tätningar är konstruerade för att hantera höga varvtal och komplexa rörelser, samtidigt som de maximerar utrymmeseffektiviteten i servomotorer, växellådor och robotleder.

Konstruerade för prestanda 

Stefa® Mini-familjen omfattar tre specialiserade konstruktioner: den standardiserade Mini Radial Shaft Seal för precisionsapplikationer, Mini Cassette Seal för krävande miljöer där ingen förberedelse av axelns yta krävs och Nano Radial Shaft Seal för extrema utrymmesbegränsningar med sitt tvärsnitt på endast 3 x 3 mm. Varje tätning ger effektivt skydd mot fett och olja och håller föroreningar borta. Lågmoment­konstruktioner minskar energianvändning och utsläpp, medan Trelleborgs egenutvecklade material säkerställer kemisk kompatibilitet i en rad olika applikationer. 

Utvecklade för robotik 

Tätningarna förlänger underhållsintervallen och minskar utbyteskostnaderna tack vare mycket hög hållbarhet och slitstyrka. De stödjer oscillerande och bidirektionella rörelser som är avgörande för avancerad robotik, samtidigt som tillförlitlig prestanda bibehålls vid höga hastigheter och accelerationer. 

Metallinsatser och fjädrar finns i kolstål eller rostfritt stål för livsmedels­applikationer. Den förmonterade kassettlösningen eliminerar kostsam förberedelse av axelns yta, medan nanotätningens minimala fotavtryck uppfyller de mest krävande utrymmesbehoven i robotaxlar och kompakta konstruktioner. 

Från utrustning för fabriksautomation till direktdrivna motorer – Stefa® Mini Radial Shaft Seals levererar den tätningsprestanda som modern robotik kräver. 


Klicka här för att lära dig mer om Stefa® Mini Radial Shaft Seals