decodedHtml

Trelleborg levererar en serie lösningar till Indiens första FSRU-baserad LNG-Terminal

H-Energys-FSRU-based-LNG-terminal-at-Jaigarh-Port
Trelleborg levererar en serie lösningar till Indiens första FSRU-baserad LNG-Terminal
Trelleborg har levererat en serie produkter inom marina lösningar till H-Energys LNG-terminal för flytande överföring från fartyg till land (FSRU) vid JSW Infrastructures hamn Jaigarh Port i Ratnagiri-distriktet i Maharashtra, Indien.

H-Energys LNG-terminal är utvecklad i enlighet med branschledande standarder för teknik och säkerhet och har en årskapacitet om 4 miljoner metriska ton per år (MMTPA). Terminalen kommer att tillhandahålla lagring, flytande överföring, omlastning, bränslebunkring och lastning på lastbilar för att tillgodose den indiska industrins ökande energibehov. När terminalen tas i drift i slutet av 2018 kommer återförgasad naturgas att levereras till kunderna genom en 60 kilometer lång pipeline som är ansluten till det nationella gasnätet i Dabhol.

Trelleborg utrustade terminalen med snabbkopplingskomponenter som Quick Release Hooks, miljöövervakningssystemet Environmental Monitoring System, hjälpsystemet för smart dockning SmartDock Docking Aid System samt ett centralt, integrerat övervakningssystem, Central Integrated Monitoring System. 

– Indien är en av världens snabbast växande ekonomier och därför ökar energiförbrukningen i snabb takt. Landets behov av ett rent och säkert bränsle som är överkomligt i pris har aldrig varit så stort. Syftet med LNG-terminalen i Jaigarh Port är att leverera just detta och landets första FSRU-baserade terminal markerar en viktig milstolpe för utvecklingen av hela Indiens hamnindustrier och sociala infrastruktur. Trelleborgs unika erfarenhet av LNG-branschen, goda anseende och tekniska kvalifikationer gjorde bolaget till ett naturligt val för att utföra projektet, säger ManMohan Ahuja, projektchef på H-Energy.

Ansvaret för projektet låg hos Trelleborgs erfarna projektteam i Melbourne, Australien, medan ingenjörer inom teknik och konstruktion från Trelleborgs kompetenscenter i Ahmedabad i Indien utförde inspektion och idrifttagande av förtöjningssystem. De deltog även vid den lyckade anläggningsfasen av FSRU-enheten.

De produkter som Trelleborg levererade ingår i bolagets produktportfölj SmartPort. SmartPort by Trelleborg är bolagets svar på behovet av en standardiserad metod för insamling, lagring, analys och presentation av data. Det är en teknisk plattform som kopplar ihop alla typer av hamnaktiviteter, gör att användarna kan analysera hur effektivt utrustningen används och tillämpa datainsikter för att förbättra det dagliga beslutsfattandet.



För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/marine-systems


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Svenska [doc]

Klicka här för att beställa högupplösta bilder