Trelleborg gar fram i avancerade skor | Trelleborg Group

Trelleborg går fram i avancerade skor

Trelleborg går fram i avancerade skor

Trelleborg har polymerlösningar för i stort sett varje tänkbar tillämpning. Genom att förvärva polyuretanspecialisten Uretek har Trelleborg klivit in på skomarknaden och tagit fram en helt ny tillämpning för skotillverkaren New Balance. 

- Att utveckla tekniskt avancerade skor som samtidigt är bekväma, det är en vetenskap, säger Matt LeBretton, ansvarig för samhällskontakter inom New Balance. 

– En typisk sportsko består av cirka 30 komponenter. Att montera ihop dem är en mycket komplicerad process som tar lång tid och kräver flera leverantörer. I det här fallet gällde det inte bara att utveckla en sko i världsklass, med förstklassiga material, utan även att hitta leverantörer i USA – och att presentera projektet för regeringen i Washington. 

New Balance övertygade den amerikanska regeringen att sportskor för militären bör vara ”Berry-kompatibla”, precis som allt annat som soldaterna bär. Berry-tillägget från 1941 anger att USA:s militära personals kläder måste tillverkas inom landet. Sportskor hade länge undantagits från lagtillägget, på grund av brist på inhemska tillverkare. 

Det var innan New Balance presenterade sin helamerikanska sko. New Balance ägnade fyra år åt att förmå kongressen och försvarsdepartementet att ändra sin ståndpunkt kring sportskor, och till sist lyckades de.

Vi ville göra en sko med högsta möjliga tekniska prestanda, som skulle vara lätt men samtidigt så pass slitstark att den klarade alla möjliga utmaningar och terränger, säger Caitlin Campbell, talesperson för New Balance.

Skon är tillverkad helt och hållet av material från USA. Designmässigt är den inspirerad av företagets ultramaratonsko 1210 Leadville: en sko som tillverkades med det 160 kilometer långa loppet Leadville Trail Marathon i åtanke.  

– Skon är tillverkad av olika material och har en unik färgvåg i svart och silver. Hela framtoningen är diskret och konservativ, säger Caitlin Campbell. 

Sarah McGuire, ansvarig för marknadsföring och legala frågor inom Trelleborg Coated Systems i USA, träffade tjänstemän vid Pentagon för att förstå vilken typ av tester som krävdes för att placera New Balance på militärernas skohyllor.

– Det var en process både på produktutvecklingsnivå och på sociopolitisk nivå. Vi genomförde processen genom att arbeta tillsammans med vår kund och göra allt vi kunde för att förverkliga projektet, säger Sarah McGuire.

Matt LeBretton hänvisar till skon som en ”trofé” och säger att även om New Balance också har leverantörer utomlands var detta ett sätt att säkra leverantörsbasen i USA så att företaget kan tillverka fler skor lokalt. Trelleborg vill han se som en långsiktig partner. 



Denna artikel har reproducerats från T-Time, Trelleborgs magasin för kunder och intressenter.

För mer information, besök:
www.trelleborg.com/T-Time