decodedHtml

Solpaneler som håller tätt

SveaSolar-3148
Solpaneler som håller tätt

Förnybar elektrisk energi är avgörande för att komma bort från fossila bränslen och motverka klimatförändringar. Inom det här området händer mycket, och Trelleborg bidrar i sammanhanget med tätningsprofiler för solpanelinstallationer.

Strålande tider för solenergi! Med ökande efterfrågan har produktionskostnaderna för solpaneler snabbt sjunkit. En teknik som tills nyligen i många länder var beroende av statliga subventioner för att ens vara tänkbar har nu blivit en av de billigaste energiinvesteringarna vi kan välja vid nyinstallation. 

– Solenergi håller på att bli dominerande inom elproduktion för nya byggnader i Sverige . Det är en fantastisk utveckling – ingen hade väntat sig att det skulle gå så fort, säger Erik Martinson, delägare och vd på Svea Solar, ett svenskt företag som specialiserat sig på att installera nyckelfärdiga solenergilösningar på villor och kommersiella byggnader. 

Svea Solar har haft en årlig tillväxt på 200 procent sedan starten 2013, och redovisat vinst från dag ett. Idag har bolaget 50 anställda och har cirka 10 procent av den svenska marknaden.

– Vi vill att solenergi ska vara en enkel och säker investering. I Sverige har vi hög arbetskraftskostnad, och därför måste systeminstallationen vara så enkel som möjligt. Även estetiken är mycket viktig. Våra installationer måste vara snygga och får inte dra ner värdet på en fastighet. Vi använder bara svarta solceller och vi strävar efter ett diskret och tilltalande utseende, förklarar Björn Lind, styrelseordförande och den andra delägaren i Svea Solar.

Denna filosofi har fått Svea Solar att utveckla en helt ny lösning där solpanelerna är en integrerad del av taket. Med denna teknik behöver man inte lägga nytt tegel eller motsvarande material under panelerna när man byter ut ett gammalt tak eller bygger ett nytt. Lösningen ger både bättre utseende och lägre kostnader. Viktigt i detta sammanhang är att täta skarvarna mellan takelementen av integrerade solpaneler. Här krävs hållbara och tillförlitliga tätningsprofiler. 

– Våra tak förväntas hålla i 40 år. Vi är mycket noga när vi väljer komponenter och vi söker pålitliga leverantörer. Trelleborg har varit till stor hjälp när det gäller att utveckla en tätningslösning som är lätt att arbeta med för våra installatörer och som bidrar positivt till installationens utseende, säger Erik Martinson.

Peter Somvall, marknadsutvecklingsansvarig inom Trelleborg Industrial Solutions, säger att han har ett förstklassigt team inom byggsektorn.

– Vi vet vilka material och tekniker som fungerar för olika tillämpningar, och vilka utmaningar installatören står inför. Vi utnyttjar vår samlade kompetens och utvecklar en tätningsprofillösning som tätar väl, ser snygg ut och som är lätt att installera. Det garanterar hög livslängd för både solpanelerna och byggnaden under, säger han.

Tätningsprofilen är också utformad för att tillåta en viss marginal vid montering av panelerna – det förenklar arbetet.

– Det är aldrig enkelt att utveckla en helt ny produkt. Det har varit bra för oss att kunna stödja oss på Trelleborg i denna process. Nu har vi en riktigt bra lösning att ta ut på marknaden, säger Björn Lind. 

Peter Somvall är nöjd med samarbetet.
– För mig är det ett rent nöje att få samarbeta med företag inom förnybar energi. Sektorn är oerhört dynamisk – allt händer här och nu. Det får mig att utvecklas som person och Trelleborg att utvecklas som företag.