Flytmoduler till fjarrstyrd undervattensrobot | Trelleborg Group

Flytmoduler till fjarrstyrd undervattensrobot

Trelleborg levererar flytmoduler till fjärrstyrda undervattensroboten SuBastian
Trelleborg har utvecklat och tillverkat flytmoduler av syntaktiskt skum till Schmidt Ocean Institute som ska användas i institutets fjärrstyrda undervattensrobot (ROV) SuBastian. 
 
Schmidt Ocean Institutes forskningsprogram omfattar konstruktion och utveckling av en undervattensrobot som har en räckvidd på upp till 4 500 meter och som ska användas på forskningsfartyget Falkor. Roboten är utrustad med sensorer och vetenskaplig utrustning för insamling av data och prover samt interaktiv forskning, experiment och teknikutveckling. Flytmodulerna på SuBastian är tillverkat av Trelleborgs högpresterande syntaktiska skum, Eccofloat TG30. 
 
– Vi är mycket stolta över att vara en del i detta banbrytande äventyr och arbeta med Schmidt för att utveckla ett syntaktiskt skum som uppfyller deras krav. En av utmaningarna med syntaktiskt skum för djuphavsbruk är att ta fram ett så lätt skum som möjligt för ett visst djup som omvandlas till maximal flytkraft för roboten. Ett gott förhållande mellan styrka och vikt innebär att våra kunder får maximal flytkraft per kubikvolym, vilket gör att de kan utforma sin robot med mindre mängd flytmoduler. Det minskar kostnaderna och förbättrar robotens prestanda och hantering, säger Bob Kelly, ansvarig för projektet inom Trelleborgs Offshore & Construction. 
 
– Vi kunde ta fram exakt de flytmoduler som behövdes till SuBastian, en förutsättning för att projektet ska gå att kommersialisera. Den unika, kundanpassande, konstruktionen i kombination med valet av Trelleborgs beprövade material Eccofloat kommer att ge många års drifttid och möjlighet att anpassa den till alla typer av framtida utrustning och arbetsuppgifter, avslutar Bob Kelly. 

Undervattensroboten SuBastain är konstruerad för djup på 4 500 meter, vilket är mer än havens genomsnittsdjup på 3 700 meter. Trelleborgs Eccofloat TG30 är konstruerad för ett servicedjup på 5 000 meter. Roboten kommer att passa för användning till högupplöst kartläggning av havsbotten, fotomosaik, filmning och fotografering samt insamling av prover från stenar, djur och havsvatten. Den är utrustad med ett mångsidigt utbud av gränssnitt för ström och data för att möjliggöra anslutning av många olika djuphavsinstrument och provtagningsinstrument som oceanografer behöver i sin djuphavsforskning. 
 
Nyligen genomfördes den första expeditionen med SuBastian vid nyupptäckta hydrotermiska öppningar, för att eventuellt hitta nya arter på de extrema djuphavsslätten Mariana Back-Arc vid Marianergraven i Stilla havet. Detta är den första serien av vetenskapliga dykningar för undervattensroboten. Dykarna var utrustade med flera kameror, däribland en videokamera med högupplösning på 4K, som strömmades i realtid till YouTube och sågs av miljoner människor. Det tvärvetenskapliga teamet kommer att fortsätta att analysera de data och prover som samlades in under expeditionen för att driva forskningen framåt om hur livet fungerar vid dessa extremt djupa hydrotermiska öppningar. Forskningen fick stöd av NOAA Ocean Exploration and Research Program, NOAA Pacific Islands Regional Office samt Schmidt Ocean Institute. 
 
Eccofloat® syntaktiska skum har en överlägsen flytkraft vid bestämda djup och ger år av pålitlig drifttid. Den överlägsna prestandan uppnås genom användningen av Trelleborgs Eccospheres® ihåliga mikrosfärer av glas som tillverkas i Trelleborgs anläggning i Boston, Massachusetts, i USA. Förmågan att skräddarsy tillverkning och testa denna avgörande komponent i syntaktiskt skum gör att Trelleborg kan producera branschledande material avseende förhållandet styrka till vikt.    



För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/offshore
www.schmidtocean.org


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder