Trelleborg förvärvar finsk specialist på rörreparationer

Trelleborg's logo on Trelleborg building's facade

Trelleborgkoncernen har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal om att förvärva finska BP-Tech Group, inklusive Boldan och Spraypoxy, specialiserade inom rörreparationer.

Verksamheten har sitt huvudkontor i Rajamäki, Finland, och är ledande inom innovationer för schaktfria rörreparationer, inklusive fodringar, hartser och specialutrustning. Försäljningen 2023 uppgick till strax över 220 MSEK i 24 länder. Verksamheten har en stark produktportfölj som även inkluderar en reparationslösning som sker med en egenutvecklad spray. Företaget erbjuder dessutom branschledande utbildningar för entreprenörer.

– Förvärvet stärker Trelleborgs ledande position i en snabbväxande industri. Åldrande infrastruktur i Europa och Nordamerika innebär att mellan 25 och 50 procent av vattnet i ledningar läcker, vilket orsakar stora kostnader och får negativa konsekvenser för miljön. Schaktfri teknik är både en hållbar och kostnadseffektiv lösning som innebär att kritisk infrastruktur kan repareras snabbt med minimal störning för fastighetsägaren, säger Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions.

Marknaden för rörreparationer väntas växa starkt under de kommande åren i takt med att försörjningsbolag och myndigheter åtgärdar kritisk infrastruktur. Trelleborg har de senaste åren gjort ett antal investeringar, inklusive förvärv, för att möta den växande efterfrågan runt om i världen.

Affären förväntas vara slutförd under andra kvartalet 2024.