Överskridande av gränsvärde för flaggning med anledning av återköp av egna aktier

Trelleborg AB meddelar härmed, i enlighet med 4 kap. 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, att bolaget den 30 januari 2024 förvärvade 56 307 egna aktier av serie B, vilket innebar att bolagets innehav av egna aktier överskred gränsvärdet om 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Bolagets sammanlagda innehav av egna aktier uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 12 802 941 aktier av serie B, vilket motsvarar 5,018 procent av det totala antalet aktier och 2,502 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 24 000 000 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 5 500 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 27 april 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2023 till den 23 april 2024, och avslutas således dagen före årsstämman 2024 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 255 125 919, varav 28 500 000 aktier av serie A och 226 625 919 aktier av serie B.