Återköp av aktier av serie B i Trelleborg under vecka 18, 2023

Trelleborg AB (LEI-kod 213800XY16PAWG2PAD14) har under perioden 3 maj–5 maj 2023 återköpt sammanlagt 215 310 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000114837) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 24 000 000 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 5 500 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 27 april 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2023 till dagen före årsstämman 2024 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med styrelsens beslut är att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2023050375 000255,599519 169 966
2023050473 171255,450918 691 598
2023050567 139257,365817 279 285

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 5 maj 2023 till 1 383 268 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 255 125 919, varav 28 500 000 aktier av serie A och 226 625 919 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.