Trelleborgs förvärv av danska Phønix Tag genomfört

Trelleborgs förvärv av danska Phønix Tag genomfört Trelleborgs förvärv av de takrelaterade delarna inom danska Phønix Tag är nu genomfört. Säljare är norska Rieber&Søn ASA. Förvärvet är i linje med koncernens strategi att växa för att uppnå ledande marknadspositioner. De förvärvade delarna inom Phønix Tag omsatte under 2000 cirka 385 miljoner danska kronor och har cirka 360 anställda. Produktionen sker i Vejen på danska Jylland. Trelleborg Building Systems, ett av fyra affärsområden inom Trelleborgkoncernen, har under de senaste fem åren haft en mycket positiv utveckling på den nordiska takmarknaden. Förvärvet av Phønix Tag stärker Trelleborgs position ytterligare och gör Trelleborg till tvåa på den nordiska takmarknaden. Ytterligare information lämnas av Peter Suter, affärsområdeschef Trelleborg Building Systems, 0708 - 23 83 49 eller Trelleborg ABs bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 55 21 30. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 17 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive förvärvet av LAC och Phönix Tag) och har cirka 16 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. Trelleborg Building Systems är ett av fyra affärsområden inom Trelleborgkoncernen. Building Systems är en ledande leverantör av gummi- och bitumenbaserade byggprodukter för tätning och dämpning till såväl byggindustri- som gör-det-själv marknaden. Produktionsanläggningar finns i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Trelleborg Building Systems har cirka 1 250 anställda och omsätter cirka 1 900 miljoner kronor (inklusive Phönix Tag). www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/21/20010321BIT00320/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/21/20010321BIT00320/bit0003.pdf