Användningsområde

Design

Översikt
Innertub
NBR syntetiskt gummi, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
NBR/SBR syntetiskt gummi, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +80
Elektriska egenskaper
ledande innertub, R<10^6Ω/m.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)