Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
SBR, slät, svart,
Armering
aramid, flätad,
Yttergummi
SBR/NR, slät, låg friktion, svart,
Temperaturområde
-30 to +80
Standard och godkännande
ZH 1/406 (Richtlinien fur Flussigkeitsstrahler) varje kopplad längd, provtryckes och certifieras enligt DIN 50049.3.1B/ EN 10 204.3.1B.
Övrig information
Alla färdigkopplade slangar levereras med tryckprovningscertifikat.
Kopplingar/tillbehör
Samtliga slangar är monterade med BSP hona/BSP hane.
Alla monterade slangar är provtryckta med 375bar och har unika identiteter.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)