Användningsområde
Varmvatten upp till 90 ° C, kylvatten, saltlösningar, klorlösningar, estrar och ketoner.
Egenskaper
Kompenserar termisk förlängning
Isolerar vibrationer
Absorberar trycksteg
Korrigerar feljusteringar
Säkerställer en tät försegling
Översikt
Övrig information
Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner