Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
SBR-NBR/SBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
EPDM, blå och orange, slät, null,
Temperaturområde
-30 to +80
Standard och godkännande
ISO 3821.
EN 559.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)