Användningsområde
Livsmedelsgodkänd sug- och tryckslang i PVC lämplig för de flesta vätskor och mindre slitande fasta partiklar.
Används inom jordbruk för sådd, dränering, avloppsvatten, bevattning m.m.
Används även inom brandkåren och vid grundvattensänkning.
Egenskaper
Transparent PVC med stark stålspiral.
Slät insida.
Utmärkt hållbarhet.
Snäv böjningsradie utan att hindra flödet.
Utmärkt deformations-, tryck- och vakuumbeständighet.
Kemikaliebeständig, se tabell för PVC.
Livsmedelsgodkänd, användning för alkohol upp till max 18°.
Översikt
Standard och godkännande
Uppfyller EU förordning No. 10/2011 för att överföra icke-fet mat och alkohol (max 20°).
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)