Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
EPDM, slät, svart,
Armering
stålflätad,
Yttergummi
CSM, vävmönstrat, röd,
Temperaturområde
, Vatten: -40°C till +120°C, WP=60bar.
Mättad ånga: +210°C/18bar.
Överhettad ånga: +230°C/18bar
Elektriska egenskaper
ledande innertub, R<10^6Ω/lg.
Standard och godkännande
ISO 6134:2017 typ 2 klass B.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)