Användningsområde
För professionell industriell rengöring och värmecirkulation av mättad och överhettad ånga.
Används inom petrokemisk, anläggnings-, varvs- och kemisk industri.
Egenskaper
Allround ångslang.
Mycket flexibel.
Värmebeständig.
Kemikaliebeständig.
Slitstarkt och säkert utförande.
Uppfyller internationell standard.
Översikt
Temperaturområde
, Vatten: -40°C till +120°C, WP=60bar.
Mättad ånga: +210°C/18bar.
Överhettad ånga: +230°C/18bar
Mättad ånga: +210°C/18bar.
Överhettad ånga: +230°C/18bar
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)