Användningsområde
Idealisk design för hydrauliska pneumatiska lågtrycksledningar för robotar inom t.ex. bilindustrin.
Används med push-on kopplingar vid maximalt arbetstryck på 16bar (250psi).
Inte lämplig för impulstryck.
Egenskaper
40, 80 och 100m levereras i ett stycke på trärulle.
Mycket god nötningsbeständighet.
Flexibel, lätt och enkel att hantera.
Fri från silikon.
Översikt
Temperaturområde
, Luft: -20°C/+110°C (topp +125°C).
Vatten: 0°C/+100°C (topp +110°C).
Hydrauloljor: -20°C/+70°C (topp +90°C).
Vatten glycol: -20°C/+70°C (topp +90°C)
Vatten: 0°C/+100°C (topp +110°C).
Hydrauloljor: -20°C/+70°C (topp +90°C).
Vatten glycol: -20°C/+70°C (topp +90°C)
Övrig information
40, 80 och 100m levereras I ett stycke på trärulle.
20m: levereras i rullar med PE-film på pall.
20m: levereras i rullar med PE-film på pall.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner