Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
olje- och bensinbeständigt NBR, slät, svart,
Armering
flätad syntetisk textil med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-40 to +100
Elektriska egenskaper
ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/lg.
Standard och godkännande
EN 1761:1999, EN 12115:2011.
Övrig information
Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.
För säker användning ska slangkopplingen vara jordad med ett motstånd lägre än 10^8Ω.
ID>100mm: ingår inte i EN 1761 och EN 12115 men designad, tillverkad och testad enligt samma specifikationer som krävs av båda standarderna.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)