Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
Oljebeständig NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-20 to +82
Elektriska egenskaper
inbyggd ledande vajer, R<0,5Ω/m (slang utan ledningsförmåga kan erhållas mot förfrågan).
Standard och godkännande
EN 1765:2016 type L15.
Transport av farligt gods.
Övrig information
Böjradien uppmätt vid arbetstryck 3.5bar.
MAGDALA med invulkade flänsar: se datablad för MAGDALA.
Speciell slang tillgänglig på begäran:
- NBR-slang lämplig för återkommande flygbränsleöverföringar.
- HNBR-slang på begäran för varm olja upp till 125°C vid kontinuerlig drift eller 135°C i tillfällig drift.
Två radiella vita band tillagda i ändarna för att skilja från standardversionen.
Kopplingar/tillbehör
Presskopplade eller monterade med klämmor EN 14420-3: fasta eller rörliga flänsar (ISO PN10, PN16, PN20 ASA150 etc.) eller NPT gängade kopplingar.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)